機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオードに高電圧 (ツェナー電圧56~75V) 製品を追加

これは、機器の信頼性向上に貢献する電源ラインのサージ保護用ツェナーダイオードに高電圧 (ツェナー電圧56~75V) 製品を追加の画像です。

当社は、開閉サージや静電気放電 (ESD) から半導体デバイスや機器の電源ラインを保護するツェナーダイオード「CUZシリーズ」に、新たに「CUZ56V」、「CUZ62V」、「CUZ68V」、「CUZ75V」の4品種を追加し、ラインアップを拡充しました。それぞれのツェナー電圧は56V、62V、68V、75Vです。

近年、ネットワーク機器、産業機器、データセンターなどで、電力供給の高効率化を目的として48V電源の採用が増加しています。このような高電圧システムにおける保護用途に対応するため、当社は新製品を開発しました。

新製品は、マイクロ秒オーダーからミリ秒オーダーの長いパルス幅の開閉サージや誘導雷サージ、直流に近い特性を持つ過電圧から半導体デバイスを保護するツェナーダイオードです。56~75Vまでのツェナー電圧により、48Vなどの高電圧電源ラインの保護に適しています。パッケージは、業界での実装互換を重視したSOD-323 (USC) を採用しました。既存製品と合わせて、5.6~75Vまでの24品種のラインアップがあり、幅広い用途で信頼性向上に貢献します。

さらに、高許容損失タイプのSOD-323HE (US2H) を採用した「CUHZ56V」、「CUHZ62V」、「CUHZ68V」、「CUHZ75V」を開発中です。

当社は今後も、保護用ツェナーダイオードの製品ラインアップを拡充し、電子機器の信頼性向上に貢献します。

新製品の主な特長

  1. 開閉サージやパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧からのサージ保護が可能
  2. 高電圧の電源ラインに対応: VZ (typ.) =56~75V
  3. 実装互換を重視したSOD-323 (USC) パッケージを採用

特長の解説

1. 開閉サージやパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧パルスからのサージ保護が可能

図 1. ESD 保護用ダイオードと過電圧保護に適したツェナーダイオードの対応領域
図 1. ESD 保護用ダイオードと過電圧保護に適したツェナーダイオードの対応領域

新製品は過渡的な過電圧パルスはもちろん、ESD保護用ダイオードでは保護が難しいパルス幅が長く直流に近い特性を持つ過電圧からも対象を保護できます。

2. 高電圧の電源ラインに対応: Vz (typ.) =56~75V

当社の既存の保護用ツェナーダイオードの電圧ラインアップは、5.6~51Vです。昨今、民生用/産業用機器の電源は、高効率化のために電源電圧を上げる動きがあります。今回のラインアップ拡充で、48V以上の高い電圧にも対応可能となります。

3. 実装互換を重視したSOD-323 (USC) パッケージを採用

図 2. SOD-323 (USC) パッケージ寸法図
図 2. SOD-323 (USC) パッケージ寸法図

パッケージ寸法は2.5×1.25×0.9mm (typ.) と小型で、基板上の省スペース化に貢献します。また、既存のSOD-323の実装環境と互換性があります。

アプリケーション

  • 産業用機器 (OA機器、電源など)
  • 民生用機器 (家庭用電気製品、電源など)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25 °C)

品番 パッケージ 絶対最大定格 電気的特性 在庫検索

Web少量購入
名称
サイズ (mm)
許容損失
PD (mW)
静電気
耐量
VESD[注1]
(kV)
ピーク
パルス
電流
IPP[注2]
(A)
ツェナー電圧
VZ (V)
クランプ
電圧
VC[注3][注4]
(V)
ダイナミック
抵抗
RDYN[注3]
(Ω)
Typ. 接触
放電
気中
放電
Min Typ. Max 測定
電流
IZ (mA)
Typ. Typ.
CUZ56V SOD-323
(USC)

2.5×1.25×0.9
600 ±13 5 52 56 60 2 120 4.0 Buy Online
CUZ62V ±16 5 58 62 66 2 114 3.2 Buy Online
CUZ68V ±20 5 64 68 72 2 115 3.1 Buy Online
CUZ75V ±23 5 70 75 79 2 112 3.4 Buy Online
CUHZ56V[注5] SOD-323HE
(US2H)

2.5×1.4×0.6
1200 ±21 10 52 56 60 2 100 2.1 Buy Online
CUHZ62V[注5] ±24 10 58 62 66 2 104 1.6 Buy Online
CUHZ68V[注5] ±27 10 64 68 72 2 107 1.3 Buy Online
CUHZ75V[注5] ±30 10 70 75 79 2 111 1.5 Buy Online

[注1] IEC61000-4-2
[注2] IEC61000-4-5、tp=8/20μs
[注3] TLP パラメーター: Z0=50Ω、 tp=100ns、 tr=300ps、 averaging window: t1=30ns~t2=60ns、ダイナミック抵抗はTLP 特性のITLP1=8A~ITLP2=16A 間で最小2乗法を用いて抽出しています。
[注4] ITLP=16A
[注5] 開発中

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。