74AVC4T245FT

レベルシフター

製品概要

機能 2-Bit×2 Dual-Supply Bus Transceiver with Configurable Power Supply
特長 Low Voltage / 3-State-Output / Configurable Power Supply
回路数 4
信号方向 双方向
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSSOP16B
外観 東芝 74AVC4T245FT レベルシフター製品のTSSOP16Bパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.0×6.4×1.0
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
許容損失 PD 180 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCCA - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCCA - 0.7 V
電源電圧 (Max) VCCB - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCCB - 0.7 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
出力電流 (Min) IOUTA VCCA=3V 12 mA
出力電流 (Min) IOUTB VCCB=3V 12 mA
伝搬遅延時間 (Max) tPLH_tPHL VCCA>=3V
VCCA<=3.6V
VCCB>=3V
VCCB<=3.6V
3.3 ns
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年05月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
74AVC4T245FT(AJ) 2500 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます