豊富なラインアップであらゆる用途(車載・産業機器~携帯機器)に対応

L-MOSは、CMOSロジックIC同様、高い電源電圧(~18V)が求められる産業機器から、バッテリー駆動の小型携帯機器まで様々な用途で使われます。特にセットの小型・高性能化が進むモバイル機器では、低電圧で高速なICが求められます。このような市場要求に対して、当社は豊富なラインアップで対応いたします。

ワンゲートロジック 各シリーズの特長

シリーズ

TC4S/4W

TC7S/7W

TC7SH/WH/SET

TC7SZ/PZ/WZ

7UL

基本仕様

電源電圧

3.0~18V

2.0~6.0V

2.0~5.5V

1.65~5.5V

0.9~3.6V

動作周波数
(計算値)

~10MHz
@VDD=5.0 V

~40MHz
@VCC=4.5 V

~90MHz
@VCC=5.0 V

~110MHz
@VCC=3.0 V

~140MHz
@VCC=3.0V

駆動能力
(出力電流)

±0.42mA
@VDD=5.0V

±4mA
@VCC=4.5V

±8mA
@VCC=4.5V

±24mA
@VCC=3.0V

±8mA
@VCC=3.0V

機能

入力トレラント

-

-

〇

〇

〇

パワーダウン
プロテクション

-

-

△

△

〇

パッケージ

fSV(Suffix:FS)

-

ー

ー

●

〇

ESV(Suffix:FE)

-

-

-

●

-

USV・US6(Suffix:FU)

△

〇

●

●

〇

US8(Suffix:FK)

ー

△

●

●

〇

SMV(Suffix:F)

△

〇

●

●

-

SM8(Suffix:FU)

〇

〇

●

●

-

※表内の特性は代表ファンクションでの参考値です。

〇:シリーズ全体でラインアップ △:一部品種のみラインアップ ●:125℃動作保証  

当社ワンゲートロジック(L-MOS)は、18V耐圧を持つTC7S/TC7Wシリーズから、0.9V動作保証をした7ULシリーズまで幅広くラインアップし、
産業機器から携帯機器まで様々な用途に対応しています。 特に小型ポータブル機器やモジュール向けには、fSV (1.0mm2)の製品も多数ラインアップしています。さらにCMOSロジックIC同様、インターフェース機能(入力トレラント、パワーダウンプロテクション機能など)が充実しており、異なる電源電圧をもつIC同士のインターフェースや、パーシャルパワーダウンによる機器の省電力化に貢献しています。 また車載・産業用途向けに、高温保証(125℃)製品のラインアップしています。

ワンゲートロジック(L-MOS)