※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、直流送電システム、産業用モータードライブ装置、STATCOM[注1]などの高電圧変換装置向けに新開発したトレンチ型IEGT[注2] チップを搭載した6500V/2000A定格の圧接型IEGT「ST2000JXH35A」を製品化しました。
近年、地球温暖化対策のため、風力発電や太陽光発電、水力発電などの再生可能エネルギーの導入が進んでいます。これらは、発電地点と消費地の距離が離れており、長距離送電の必要性が高まっています。長距離送電での送電損失を抑えることに加え、再生可能エネルギーの出力変動への対応も重要となっています。そのため、交流送電に比べて効率性と制御性に優れる直流送電システムが普及してきています。
新開発したトレンチ型IEGTチップは、セル構造の最適化により、高遮断耐量と高短絡耐量を実現しています。これにより、新製品では、試験電圧4500Vでの遮断試験と短絡試験を実施しており、高電圧が求められるアプリケーションへの対応が可能となりました。
6500V定格のST2000JXH35Aを採用することで、直流送電システムの素子の直列段数を、4500V定格の素子で構成する場合と比較し約33%削減[注3]でき、装置の重量の低減や小型化に貢献します。その結果、建設コストや輸送コストの削減が可能となり、特にこれらのコスト負担が大きい洋上変電所[注4]に適した製品です。また、ST2000JXH35Aは、直流送電システムに加え、産業用モータードライブ装置やSTATCOMなどの高電圧変換装置の高電圧化・小型化にも貢献します。
当社は今後も、高電圧変換装置向けの圧接型 IEGTの開発を進め、ラインアップを拡充していきます。
[注1] STATCOM : Static Synchronous Compensatorの略。自励式無効電力補償装置のことで、電力系統における電圧安定化と無効電力補償を目的とした装置。
[注2] IEGT : Injection Enhanced Gate Transistor (電子注入促進型絶縁ゲートトランジスター) の略。
[注4] 洋上風力発電設備で発電された電力を集約・変換・送電するための施設で、海上に設置される変電所のこと。
(特に指定の無い限り、TC=25°C)
| 品番 | ST2000JXH35A | |||
|---|---|---|---|---|
| パッケージ | 2-168B1S | |||
| 絶対最大 定格 |
コレクター・エミッター間電圧VCES (V) | 6500 | ||
| ゲート・エミッター間電圧VGES (V) | ±20 | |||
| コレクター電流 (DC) IC (A) | Tf=87°C | 2000 | ||
| 接合温度Tj (°C) | -40~125 | |||
| 電気的特性 | コレクター・エミッター間飽和電圧 VCE(sat) (V) |
IC=2000A、VGE=15V、 Tj=125°C |
Typ. | 2.80 |
| ターンオンスイッチング損失 Eon (J) |
VCC=3600V、IC=2000A、 RG(on)=2.0Ω、VGE=±15V、 Ls≃300nH、Tj=125°C、 Diode : 2000JXHH35 |
Typ. | 12.30 | |
| ターンオフスイッチング損失 Eoff (J) |
VCC=3600V、IC=2000A、 RG(off)=30Ω、VGE=±15V、 Ls≃300nH、Tj=125°C |
Typ. | 15.60 | |
| 短絡耐量 tpsc (µs) | VCC=4500V、RG(on)=2.0Ω、 RG(off)=30Ω、VGE=±15V、 Ls≃150nH、Tj=125°C |
Max | 10 | |
| 遮断試験 VSUS | VCC=4500V、IC=4000A、RG(off)=30Ω、 VGE=±15V、Ls≃250nH、Tj=125°C |
- | ||
Modular Multilevel Converter (MMC) circuit of DC power transmission
Converter and inverter circuit of the motor drive
直流送電のModular Multilevel Converter (MMC) 回路
モータードライブのコンバーター・インバーター回路
注: この応⽤回路例は参考例であり、量産設計に際しては⼗分な評価を⾏ってください。また、⼯業所有権の使⽤の許諾を⾏うものではありません。
アプリケーションノート
IEGT(PPI) アプリケーションノート (PDF: 2.91MB)
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
ST2000JXH35A
当社の圧接型IEGT製品の詳細については下記ページをご覧ください。
IEGT (PPI)
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。