製品概要

特長 オールダイオードタイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モーター駆動)
回路構成 1in1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 3-120D2S
外観 東芝 3000GXHH32 圧接型製品の3-120D2Sパッケージ画像
ピン数 2
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
120×120×26
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 (DC) / 順電流 (DC) IC / IF 3000 A
コレクター・エミッター間電圧 / ピーク繰り返し逆電圧 VCES / VRRM 4500 V
接合温度 Tj 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
順電圧 (Max) VF - 3.6 V
逆回復損失 (Typ.) Err - 5.6 J
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年10月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
3000GXHH32(DAE) 1 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます