製品概要

特長 IEGT+ダイオード混載タイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モーター駆動)
回路構成 1in1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 2-168A2S
外観 東芝 ST2000GXH32 圧接型製品の2-168A2Sパッケージ画像
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
168×168×26.5
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
コレクター電流 (DC) / 順電流 (DC) IC / IF 2000 A
コレクター・エミッター間電圧 / ピーク繰り返し逆電圧 VCES / VRRM 4500 V
接合温度 Tj 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
コレクター-エミッター間飽和電圧 (Max) VCE(sat) IC=2000A
Tj=150℃
VGE=15V
3.3 V
順電圧 (Max) VF IF=2000A
Tj=150℃
VGE=0V
3.4 V
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) Eon - 8.4 J
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) Eoff - 13.2 J
逆回復損失 (Typ.) Err - 3.5 J
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年08月

2025年07月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
ST2000GXH32(DAE) 1 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます