TB67S539FTG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相、W1-2相、2W1-2相、4W1-2相、8W1-2相励磁 / クロック入力方式 / 電流センス抵抗レス
用途 ステッピングモーター駆動用 / バイポーラーステッピングモーター駆動用
種別 BiCD 2相バイポーラー用ステッピングモータードライバー
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-VQFN32-0505-0.50-004
外観 P-VQFN32-0505-0.50-004
ピン数 32
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
出力電流 IOUT(peak) 2.0 A
動作温度 (Max) Topr 85
動作温度 (Min) Topr -40
出力電圧 VO 40 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2024年10月

2025年06月

2025年06月

アプリケーション

マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
監視カメラ
監視カメラの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源供給部、カメラモーション制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
インクジェットプリンター
インクジェットプリンターの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
別ウインドウにて開きます