TLP5222

フォトカプラー(IC出力)

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

特長 2.5A ピーク電流 / パワーデバイス短絡電流検出機能 / パワーデバイス短絡保護機能 / 異常時フォルト信号フィードバック
用途 FA機器用 / 汎用インバーター用 / 太陽光パワーコンディショナー用
機能 IGBT駆動 / SiC MOSFET駆動
回路数 1
出力方式 トーテムポール(BUF)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO16L
外観 東芝 TLP5222 フォトカプラー(IC出力)製品のSO16Lパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
10.3×10.0×2.1
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
電源電圧 VCC2-VEE -0.5 to 35 V
動作温度 Topr -40 to 110 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 50 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-25 kV/μs
供給電流 (Max) ICC2 - 5 mA
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH - 6 mA
出力電流 (peak) (Max) IOP - +/-2.5 A
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 250 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 165 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 250 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 170 ns
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC2-VE - 30 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC2-VE - 15 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2023年12月

2026年05月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP5222(D4-TP,E 1500 Yes
TLP5222(TP,E 1500 Yes

リファレンスデザイン

これは、3相インバーター用絶縁ゲートドライバー の画像です。
3相インバーター用絶縁ゲートドライバー
3相インバーターは、低炭素社会の実現に向け、近年重要度が増している産業用電力変換装置です。各種保護機能を内蔵し、この3相インバーターに使用されるパワーモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。

アプリケーション

汎用インバーター/サーボ
インバーター/サーボの設計では、低消費電力化、小型化や堅牢な動作などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
無停電電源装置
無停電電源装置 (UPS) の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、インバーター/コンバーター部、制御部、各種信号伝送部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます