TLP5814H

フォトカプラー(IC出力)

製品概要

概要 TLP5814Hは8 mmの沿面距離および空間距離を有する8ピンSO8Lパッケージのゲートドライバーカプラーです。
このゲートドライバーカプラーは最大+6.8 / -4.8 Aのピーク出力電流をレール・トゥ・レール出力で提供し, システ
ムの安定動作および良好なスイッチング特性を可能にします。内蔵したアクティブミラークランプ機能がパワーデバ
イスのセルフターンオン現象の回避に貢献でき, SiC-MOSFETやIGBTの駆動に最適です。
特長 4.0A ピーク電流 / 6.0A ピーク電流 / 125℃ 高温動作 / パワーデバイス短絡保護機能
用途 太陽光パワーコンディショナー用 / 汎用インバーター用
機能 IGBT駆動 / SiC MOSFET駆動
回路数 1
出力方式 トーテムポール(BUF)
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり
安全規格 認定品 : UL 1577 / cUL (CSA Component Acceptance Service No. 5A) / EN 60747-5-5 (VDE) / EN IEC 62368-1 (VDE) / GB 4943.1-2022 (CQC)

*1 安全規格(UL 1577)のオンライン認証はこちらからご確認ください。
*2 安全規格(cUL)のオンライン認証はこちらからご確認ください。

パッケージ

東芝パッケージ名 SO8L
外観 東芝 TLP5814H フォトカプラー(IC出力)製品のSO8Lパッケージ画像
ピン数 8
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
5.85×10.0×2.1
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
電源電圧 VCC -0.5 to 25 V
動作温度 Topr -40 to 125 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
伝搬遅延時間バラツキ |tpHL-tpLH| - 40 ns
絶縁耐圧 BVS t=60sec 5000 Vrms
コモンモード過渡耐性 CMH / CML - +/-70 kV/μs
スレッショルド入力電流(L/H) IFLH - 3.0 mA
出力電流 (peak) (Max) IOP - +6.8/-4.8 A
伝搬遅延時間(H/L)(Max) tpHL - 130 ns
伝搬遅延時間(H/L)(Typ.) tpHL - 72 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Max) tpLH - 150 ns
伝搬遅延時間(L/H)(Typ.) tpLH - 82 ns
電源電圧(推奨動作条件)(Max) VCC - 23 V
電源電圧(推奨動作条件)(Min) VCC - 13 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年01月

2025年01月

2026年05月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TLP5814H(D4-TP,E 1500 Yes
TLP5814H(D4TP4,E 1500 Yes
TLP5814H(TP,E 1500 Yes
TLP5814H(TP4,E 1500 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます