TLP3406SRH4

フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)

製品概要

特長 低CR
用途 計測器用
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 S-VSON16T
外観 東芝 TLP3406SRH4 フォトリレー(MOSFET出力, 1a接点)製品のS-VSON16Tパッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
6.25×2.0×1.3
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
オン電流 ION 0.9 A
阻止電圧 VOFF 30 V
動作温度 (Max) Topr 110 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
絶縁耐圧 BVs
@1分間 (Min)
BVS 300 Vrms

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
端子間容量 (Max) COFF - 150 pF
端子間容量 (Typ.) COFF - 120 pF
端子間容量-オン抵抗積 (Typ.) COFFxRON - 12 pFxΩ
動作電圧(Max) VFON - 3 V
オフ電流 (Max) IOFF - 1 nA
オン抵抗 (Max) RON - 0.2 Ω
ターンオン時間 (Max) tON - 2 ms
ターンオフ時間 (Max) tOFF - 0.2 ms