クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
産業用途で異電源間接続されるバスラインの絶縁や、データラインを経由した外来ノイズ抑制において、これまでフォトカプラーでは対処できなかった100Mbps超の高速信号に対応します。機能面ではチャネル構成、ロジックステータス、イネーブル制御の組合せにて6種類を準備しました。二重絶縁構造による高信頼性、高絶縁耐圧、かつ高CMTI (>100kV/μs) を提供します。
品番 |
DCL541L01 |
DCL541H01 |
DCL542L01 |
DCL542H01 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
チャネル数 |
4:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 |
4:0 |
|||||
デフォルト |
Low | High | Low | High | Low | High | Low |
High |
Low |
High |
制御端子 |
Output Enable |
Input Disable |
無し |
|||||||
ピン配置 |
|
|
||||||||
パッケージ |
||||||||||
伝搬遅延時間 |
10.9 ns (5.0V 25°C operation) |
|||||||||
電源電圧 |
2.25~5.5V |
|||||||||
動作温度 |
-40~110°C |
|||||||||
保存温度 |
-55~150°C |
|||||||||
絶縁耐圧 |
5000 Vrms |
|||||||||
安全規格 |
UL 1577、 |
|||||||||
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。