TCD1304DG

CCDリニアーイメージセンサー

製品概要

特長 3V単一電源 / 電子シャッター(積分クリア)機能 / サンプルホールド回路内蔵
用途 バーコードリーダー用
形式 B/W
方式 レンズ縮小型
有効画素数 (Pixel) 3648
有効画素数 (Line) 1
画素サイズ (µm) ピッチ 8
画素サイズ (µm) 高さ 200
解像度 (DPI) –
用紙サイズ –
駆動方式 CCD駆動回路内蔵

パッケージ

東芝パッケージ名 22pin CERDIP
外観 東芝 TCD1304DG CCDリニアーイメージセンサー製品の22pin CERDIPパッケージ画像
ピン数 22
実装区分 リード挿入
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
電源電圧 (Typ.) - - 4 V
感度 B/W (Typ.) - - 160 V/(lx・s)
感度 R (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 G (Typ.) - - – V/(lx・s)
感度 B (Typ.) - - – V/(lx・s)
データレート B/W (Max) - - 1 MHz
データレート Color (Max) - - – MHz
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
オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TCD1304DG(8Z,K) 50 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます