クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
model 15オンチップデバッグエミュレーションシステムは、旧タイプのオンチップデバッグエミュレーションシステムです。
model 15オンチップデバッグエミュレーションシステムは、統合開発環境、 model 15コントローラー、オンチップデバッグエミュレーターおよびアクセサリーで 構成されます。
| ホストI/F | Ethernet、RS-232C(25ピンストレートケーブル) | |
|---|---|---|
| エミュレーションメモリー容量 | ターゲットボード上メモリー | |
| イベント | ポイント数 | 8ポイント |
| 比較対象 | アドレス、データ、ステータス、外部入力 | |
| 比較条件 | 一致、不一致、範囲 | |
| パスカウント | 1~256回 | |
| 成立トリガー動作 | ブレーク、トレース制御、タイマー制御、外部トリガー出力 | |
| ポイント組み合わせ | AND、OR、シーケンシャル | |
| ハードブレーク | 4ポイント | |
| ソフトブレーク | 1024ポイント | |
| トレースメモリー容量 | 256フレーム(※1) | |
| トレースモード | フリートレース、トリガートレース、上書き禁止、オーバーフロー停止 | |
| トレース対象 | PCアドレス、データアドレス、データ値、ステータス、外部出力、外部入力、イベント | |
| タイマー測定 | RUNタイマー:1ch LAPタイマー:1ch |
|
| メモリーアクセス | プログラム 実行中の表示 |
64バイト |
| プログラム 実行中の書き換え |
- | |
| プログラム変数 | 表示 | 2,8,10,16進数表示を個別選択可能 |
| 登録 | 変数、配列、構造体、共用体を各種要素別に登録可能 | |
| ソース表示 | ・ ソース ・ ソース+アセンブラーコード ・ ソース+アセンブラーコード+マシン語 |
|
| 外部出力 | 1本 | |
| 外部入力 | 1本 | |
| モジュール実行時間測定 | - | |
| カバレッジ測定 | - | |
| フラッシュ書き込み /セキュリティー機能 |
デバッグ時に外部FLASHへのプログラム書き込みが可能 | |
※1: トレースメモリー容量はトレース格納条件や動作状態により、変わる場合があります。
製品構成および外観
お客様に準備していただく物
※デバッグ対象ターゲットシステムへオンチップデバッグエミュレーターを接続する場合、通信用端子やモニター端子はエミュレーターに専有されるため、兼用の機能として使用することはできません。
※ 供給する電源/クロックの動作保証範囲や特性に関しては、マイコンのデータシートをご参照ください。
製品内訳
BM92CZ26XB0A-M15
エミュレーション動作周波数、電圧について
動作電圧と動作周波数に関しては、デバイス動作保証範囲内全て利用可能です。
エミュレーターからターゲットシステムへ電源/クロックを供給することはできません。
RTEコントローラーモデル15
RTEコントローラーモデル15は、RTE model 15システムを構成するためのコントロールユニットです。エミュレーションポッド、およびデバッガーと組み合わせて使用することで、高機能デバッグが可能となります。
製品構成
※: TLCS-870/Xシリーズは、統合開発環境では対応しておりませんので、別途、TLCS-870/Xシリーズ デバッガーを購入する必要があります。
| 電源電圧 | AC100V〜240V |
|---|---|
| 電源周波数 | 50Hz〜60Hz |
| 外形寸法 | 136(H)×130(W)×320(D)mm |
| 質量 | 約2.7kg |
通信ケーブル/通信ケーブル接続用コネクターはエミュレーターとターゲットシステムを接続する際に使用します。
通信ケーブル/通信ケーブル接続用コネクターはSamtec社製の製品です。
通信ケーブル
| 名称 | 品番 |
|---|---|
| 通信ケーブル | FFSD-10-D-07.00-01-N |
通信ケーブル接続用コネクター
| 名称 | 品番 |
|---|---|
| 通信ケーブル接続用コネクター | FTSH-110-01-F-DV-EJ |