※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
※ : 製品一覧(パラメトリックサーチ)
本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。 複数品番の検索はこちら。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
当社は、ウェッタブルフランク[注1]構造の小型DFN2020B(WF)パッケージを採用し、省スペースと高い実装性を実現した車載向けMOSFETを5品種製品化しました。NチャネルMOSFETの「XSM6K361NW、XSM6K519NW、XSM6K376NW、XSM6K336NW」と、PチャネルMOSFETの「XSM6J372NW」です。
DFN2020B(WF)パッケージは、ウェッタブルフランク構造を採用しているため、当社既存パッケージのUDFN6Bに比べてはんだ濡れ性が改善しました。また、はんだフィレット[注2]の視認性向上により自動外観検査 (AVI[注3]) 装置でのはんだ付き性確認が可能で、製造ラインでの検査自動化に貢献します。さらに、はんだ接合部の実装シェアー強度[注4]試験では、当社既存パッケージのSOT-23F[注5]と比較し、約23%[注6]高い強度となっており、機器の信頼性向上に貢献します。
DFN2020B(WF)のパッケージサイズは2.0×2.0×0.6mm (typ.) で、SOT-23Fパッケージと比べて、実装面積を約43%削減、パッケージ高さを約25%削減でき、機器の小型化に貢献します。さらに、小型パッケージで高許容損失となっており、新製品XSM6K361NWの許容損失の最大定格は1.84W[注7]を実現しています。
新製品は、車載業界標準の信頼性試験規格であるAEC-Q101に適合し、かつ自動車産業に特化した品質マネジメントシステムの国際規格であるIATF16949のPPAP[注8]提供が可能[注9]で、ECU[注10]のDC-DCコンバーターやLEDヘッドランプのロードスイッチなどのさまざまな車載用途へ使用いただけます。
今後も当社は、車載向けにウェッタブルフランク構造採用パッケージのMOSFET製品や2in1 MOSFET製品などのラインアップを拡充していきます。
[注1] パッケージのリード側面の形状
[注2] はんだフィレットとは、プリント基板に実装された部品の、はんだが盛られた部分を指します
[注3] AVI: Automatic Visual Inspection
[注4] 実装シェアー強度とは、電子部品や半導体パッケージの接合部の強度を評価するための試験方法の1つです
[注5] 当社既存製品 SSM3K361R など、パッケージサイズ: 2.4×2.9×0.8mm (typ.)
[注6] 当社実測の平均値で比較
[注7] ガラスエポキシ基板 (FR–4 25.4×25.4×1.6mm、Cu pad: 645mm2) 基板実装時
[注8] PPAP: Production Part Approval Processの略で、量産部品承認プロセスのこと
[注9] 詳しくは当社営業担当へお問い合わせください
[注10] ECU: Electronic Control Unitの略で、車のさまざまな機能を制御するための電子装置のこと
ウェッタブルフランク構造を採用しているため、当社既存パッケージのUDFN6Bに比べて、はんだフィレットの視認性が向上しています。これにより、自動外観検査 (AVI) 装置でのはんだ付き性確認が可能で、製造ラインでの検査自動化に貢献します。
DFN2020B(WF)のパッケージは、SOT-23Fパッケージと比較し高許容損失となっています。新製品XSM6K361NWの許容損失の最大定格は1.84W[注7]で、SOT-23Fパッケージ採用の当社既存製品SSM3K361Rの1.2W[注7]に対して、約1.5倍に向上しています。そのため、小型かつ高許容損失のMOSFETが求められるECUのDC-DCコンバーターやLEDヘッドランプのロードスイッチなどのさまざまな車載用機器の開発に貢献します。
車載用機器
(Ta=25°C)
| 品番 | XSM6K361NW | XSM6K519NW | XSM6K376NW | XSM6K336NW | XSM6J372NW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 極性 | Nチャネル | Pチャネル | ||||||
| パッケージ | 名称 | DFN2020B(WF) | ||||||
| サイズ (mm) | Typ. | 2.0×2.0×0.6 | ||||||
| 絶対 最大 定格 |
ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) |
100 | 40 | 30 | 30 | -30 | ||
| ゲート・ソース間電圧 VGSS (V) |
+20/-20 | +20/-20 | +12/-8 | +20/-20 | -12/+6 | |||
| ドレイン電流 (DC) ID (A) |
3.5 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | -6.0 | |||
| 許容損失 PD[注7] (W) | 1.84 | 1.84 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | |||
| 電気的 特性 |
ドレイン・ソース間 オン抵抗 RDS(ON) (mΩ) |
VGS=|10V| | Max | 69 | 17.8 | - | 95 | 42 |
| VGS=|4.5V| | Max | 92 | 36.3 | 56 | 140 | 50 | ||
| VGS=|2.5V| | Max | - | - | 72 | - | 72 | ||
| VGS=|1.8V| | Max | - | - | 109 | - | 144 | ||
| 入力容量 Ciss (pF) | Typ. | 430 | 797 | 200 | 126 | 560 | ||
| ゲート入力電荷量 Qg (nC) | Typ. | 3.2 | 6.5 | 2.2 | 1.7 | 8.2 | ||
| 在庫検索&Web少量購入 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
新製品の詳細については下記ページをご覧ください。
XSM6K361NW
XSM6K519NW
XSM6K376NW
XSM6K336NW
XSM6J372NW
DFN2020B(WF)パッケージの紹介動画は下記リンクに掲載しています。
DFN2020B(WF)パッケージ
当社の車載MOSFET製品の詳細については下記ページをご覧ください。
車載MOSFET
各種アプリケーションへの応用例は下記ページをご覧ください。
LEDヘッドランプ
IVI (車載インフォテインメント)
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。
* 社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報 (製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など) は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。