製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 N-ch
世代 U-MOSⅦ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-1220 (UDFN6B)
外観 東芝 SSM6K516NU 小信号MOSFET製品のUDFN6Bパッケージ画像
パッケージコード SOT-1220
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.0×0.75
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +20/-12 V
ドレイン電流 ID 6 A
許容損失 PD 1.25 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.5 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.3 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 64 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 46 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 280 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg VGS=4.5V 2.5 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年10月

2025年07月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6K516NU,LF 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます