SSM6K804R

小型・低オン抵抗MOSFET

  • 関連リファレンスデザイン(4)

製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ / DC-DCコンバーター
特長 低オン抵抗
極性 N-ch
世代 U-MOSⅨ-H
内部接続 シングル
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSOP6F
外観 東芝 SSM6K804R 小型・低オン抵抗MOSFET製品のTSOP6Fパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
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
ドレイン-ソース間電圧 VDSS 40 V
ゲート-ソース間電圧 VGSS +/-20 V
ドレイン電流 ID 12 A
許容損失 PD 3 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Max) Vth - 2.4 V
ゲートしきい値電圧 (Min) Vth - 1.4 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=4.5V 18 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Max) RDS(ON) |VGS|=10V 12 mΩ
入力容量 (Typ.) Ciss - 1110 pF
ゲート入力電荷量 (Typ.) Qg - 7.5 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2022年03月

2022年05月

2024年02月

2025年07月

2026年10月

2026年10月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6K804R,LF 3000 Yes 一般用途

リファレンスデザイン

SmartMCD™ 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ を使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
SiC MOSFETモジュール E3D用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。E3Dパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG250YD2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。
SiC MOSFETモジュール iXPLV®用ゲートドライバー
産業用途・鉄道用インバーター・コンバーターなどで使用されるSiC MOSFETモジュールのゲートドライバーです。iXPLVパッケージの当社SiC MOSFETモジュールMG800FXF2YMS3などに対応しており、回路の設計ポイント、使用方法、回路の調整方法の解説に加え、回路図、BOM、基板パターンなどの設計情報を提供しており、SiCモジュール用ゲートドライバーの設計期間短縮にお役立ていただけます。

アプリケーション

LEDヘッドランプ
LEDヘッドランプの設計では、低消費電力化や基板の小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、LEDマトリックス制御部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
USB給電
USB給電の設計では、電源・信号ノイズの低減や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、シガーソケットやアクセサリー回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます