製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ / モータードライブ
極性 N-ch + P-ch
世代 U-MOSⅦ-H / U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSOP6F
外観 東芝 SSM6L826R 小信号MOSFET 2 in 1製品のTSOP6Fパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS 20 V
ドレイン電流 (Q1) ID 4 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS -20 V
ドレイン電流 (Q2) ID -4 A
許容損失 PD 1.0 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 2.5 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4.5V 64 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=10V 46 mΩ
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 280 pF
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) Qg VGS=4.5V 2.5 nC
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -2.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-10V 45 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4.5V 73 mΩ
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 492 pF
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) Qg VGS=-4.5V 6.2 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年05月

2026年05月

2026年05月

2026年05月

2026年11月

2026年11月

*1

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

*2

SIMetrix®はSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。

*3

ELDO™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその商標です。
Siemens Industry Software Inc.関連の商標リストについてはこちらをご覧ください。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6L826R,LF 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます