MG800FXF1ZMS3

SiC MOSFETモジュール

製品概要

特長 SiC MOSFET + SiC SBDタイプ
用途 大電力スイッチング用 (電力変換、モーター駆動)
回路構成 Hgh side chopper
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 iXPLV
外観 東芝 MG800FXF1ZMS3 SiC MOSFETモジュール製品のiXPLVパッケージ画像
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
144×99.5×40
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
ドレイン電流 (DC) ID 800 A
ドレイン・ソース間電圧 VDSS 3300 V
チャネル温度 Tch 175 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ドレイン・ソース間 オン電圧(センス端子) (Typ.) VDS(on)sense ID=800A
Tch=25℃
VGS=20V
1.3 V
ソース・ドレイン間 オフ電圧(センス端子) (Typ.) VSD(off)sense IS=800A
Tch=25℃
VGS=-6V
2.1 V
ターンオンスイッチング損失 (Typ.) Eon - 230 mJ
ターンオフスイッチング損失 (Typ.) Eoff - 230 mJ
逆回復損失 (Typ.) Err - 10 mJ
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
MG800FXF1ZMS3(DAE2 1 - Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます