クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
新材料のSiCを使用したMOSFETは、従来のシリコン (Si) 製品と比べて高速スイッチング (低入力容量、低ゲート入力電荷量など) と低オン抵抗を実現しています。そのため、電力損失の大幅低減、機器の小型化に貢献できます。
当社の1200V耐圧SiCMOSは低入力容量、低ゲート入力電荷量、低ドレイン・ソース間オン抵抗で産業用AC400V入力のAC-DCコンバーター、太陽電池モジュール、UPS用双方向DC-DCコンバーターなどに最適です。
1200V耐圧Si絶縁ゲート型バイポーラートランジスター (IGBT) GT40QR21と比べて [注1]、ターンオフスイッチング損失を約80%、スイッチング時間 (下降時間) を約70%低減するとともに、20A以下のドレイン電流で低オン電圧特性になっています。また、ゲートしきい値電圧 が4.2V~5.8Vと高くなっており誤動作しにくくなっています。さらに、順方向電圧が低いSiCショットキーバリアダイオード (SBD) を内蔵したことで、電力損失が低減されます。
[注1] @周囲温度25°C
[注2] GT40QR21の試験条件: VCC=800V、IC=10A、RG=47Ω、Ta=25°C、VGE=20V/-5V、
誘導負荷: L=300μH、TW070J120Bのソース・ドレイン間ダイオードを誘導負荷と並列にフリーホイーリングダイオード (Free Wheeling Diode: FWD) として使用
TW070J120Bの試験条件: VDD=800V、ID=10A、RG=47Ω、Ta=25°C、VGS=20V/-5V、
誘導負荷: L=300μH、TW070J120Bのソース・ドレイン間ダイオードを誘導負荷と並列にFWDとして使用
オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
品番は3文字以上指定して下さい。