TC78H621FNG

ステッピングモータードライバーIC

製品概要

機能 2相、1-2相励磁 / Phase入力タイプ
用途 ステッピングモーター駆動用
種別 2相バイポーラーステッパー+フルブリッジドライバー
駆動モーター数(ブラシ付モーター) 2
駆動モーター数(ステッピングモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-TSSOP16-0505-0.65-001
外観 東芝 TC78H621FNG ステッピングモータードライバーIC製品のP-TSSOP16-0505-0.65-001パッケージ画像
ピン数 16
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
出力電流 IOUT(peak) 1.1 A
動作温度 (Max) Topr 85 ℃
動作温度 (Min) Topr -30 ℃
出力電圧 VO 18 V
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2018年03月

2024年10月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TC78H621FNG(O,EL) 4000 Yes 一般用途

アプリケーション

冷蔵庫
冷蔵庫の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、センサー信号入力部、AC負荷制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
エアコン
エアーコンディショナーの設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、動作制御部、各種センサー信号入力部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます