製品概要

用途 サーバー / 汎用電源
特長 大電流 / 広い入力電圧
過電流保護 Adjustable
過電圧保護タイプ 可変過電圧保護
突入電流抑制タイプ Adjustable Slew Rate Control
復帰動作タイプ 選択式
逆流防止機能 Y(External MOSFET)
過熱保護機能 Y
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 VQFN24D
外観 東芝 TCKE1401NM eFuse IC製品のVQFN24Dパッケージ画像
ピン数 24
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
4.0×4.0×0.9
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
入力電圧 VIN 80 V
許容損失 PD 2.2 W
接合温度 Tj 150 ℃

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
入力動作電圧 (Max) VIN - 75 V
入力動作電圧 (Min) VIN - 4.7 V
動作出力電流 (Max) IOUT - 6 A
オン抵抗 (Typ.) RON - 44.5 mΩ
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
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
TCKE1401NM,R1F 3000 - Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます