300W 絶縁型DC-DCコンバーター

小型部品を採用し、さまざまなサイズ・用途に応用できるDC12V/300W出力の絶縁型DC-DCコンバーター電源のリファレンスデザインです。仕様、ブロック図、基板情報、使用方法などを提供します。

これは、300W 絶縁型DC-DCコンバータの特長です。
ブロック図

特長

  • 変換効率:94.5%(Vin=48V、100%負荷)
  • 外形サイズ:82mm x 82mm x 24mm
  • 最適なパワーMOSFET、フォトカプラをトータルで提案

仕様

入力電圧 DC 36~75V
出力電圧 DC 12V
出力電力 300W
回路トポロジー フェーズシフトフルブリッジ+同期整流回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 一次側・4 N-ch MOSFET, 100 V, 0.0115 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 60V<VDSS≤150V) 二次側同期整流・4 N-ch MOSFET, 100 V, 0.0037 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H
フォトカプラー(IC出力) 一次側、二次側間制御信号伝達・2 Photocoupler (photo-IC output), High-speed, 20 Mbps, 3750 Vrms, 5pin SO6
ショットキーバリアダイオード 二次側・1 30 V/1 A Schottky Barrier Diode, S-FLAT
小信号ショットキーバリアダイオード 二次側・7 40 V/0.5 A Schottky Barrier Diode, SOD-882(CST2)

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます