製品概要

用途 パワーマネジメントスイッチ
極性 N-ch + P-ch
世代 U-MOSⅦ-H / U-MOSⅥ
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 TSOP6F
外観 東芝 SSM6L820R 小信号MOSFET 2 in 1製品のTSOP6Fパッケージ画像
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.9×2.8×0.8
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
ドレイン-ソース間電圧 (Q1) VDSS 30 V
ゲート-ソース間電圧 (Q1) VGSS -8/+12 V
ドレイン電流 (Q1) ID 4 A
ドレイン-ソース間電圧 (Q2) VDSS -20 V
ゲート-ソース間電圧 (Q2) VGSS -12/+6 V
ドレイン電流 (Q2) ID -4 A
許容損失 PD 1.4 W

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
ゲートしきい値電圧 (Q1) (Max) Vth - 1.0 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=1.8V 82 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=2.5V 53 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q1) (Max) RDS(ON) VGS=4.5V 39.1 mΩ
入力容量 (Q1) (Typ.) Ciss - 310 pF
ゲート入力電荷量 (Q1) (Typ.) Qg VGS=4.5V 3.2 nC
ゲートしきい値電圧 (Q2) (Max) Vth - -1.2 V
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-10V 45 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-4.5V 56 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-2.5V 76 mΩ
ドレイン-ソース間オン抵抗 (Q2) (Max) RDS(ON) VGS=-1.8V 157 mΩ
入力容量 (Q2) (Typ.) Ciss - 480 pF
ゲート入力電荷量 (Q2) (Typ.) Qg VGS=-4.5V 6.7 nC
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2020年05月

2024年02月

2026年04月

2026年11月

2026年11月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
SSM6L820R,LF 3000 Yes 一般用途

アプリケーション

メガソーラーインバーター
メガソーラーインバーターの設計では、高効率化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、インバーター回路部、ゲート駆動回路部、信号伝送回路部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます