TDS5B212MX

新製品

PCI Expressスイッチ

製品概要

機能 2 Differential Channel, 2:1 multiplexer/demultiplexer
特長 Low Voltage / Low Power
回路構成(スイッチタイプ) SPDT
回路数 4
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 XQFN16
外観 東芝 TDS5B212MX PCI Expressスイッチ製品のXQFN16パッケージ画像
ピン数 16
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.4×1.6×0.4
パッケージ寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
許容損失 PD 180 mW

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Max) VCC - 3.6 V
電源電圧 (Min) VCC - 1.6 V
動作温度 Topr - -40 to 125 ℃
オン抵抗 (Typ.) RON - 6.7 Ω
ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2026年06月

2026年10月

2026年10月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS 備考 オンラインディストリビューター在庫検索
TDS5B212MX,ELF 5000 Yes 一般用途

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます