コードレス掃除機

コードレス掃除機

コードレス掃除機の設計では、高効率化、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、制御部やモーター駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

全体ブロック図

全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。

 Main Motor Main Motor Brushed Brushed I/O I/O PWM PWM Foot Light Foot Light I2C I2C 100 to 240 V AC 100 to 240 V AC Main Unit Main Unit Battery Charger Circuit Battery Charger Circuit Li-ion Battery Li-ionBattery MCU, LED, Current Sensor MCU, LED,Current Sensor M M MCU MCU Battery Cell Balance IC BatteryCellBalanceIC Status LEDs Status LEDs Temperature Sensor Temperature Sensor ON/OFF Switch ON/OFF Switch Vacuum Strength Switch Vacuum Strength Switch Current Sensor CurrentSensor Switching Regulator SwitchingRegulator Li-ion Battery Li-ion Battery Battery Cell Balance IC Battery CellBalance IC AC-DC AC-DC Current Sensor CurrentSensor eFuse IC / Gate Driver IC & N-ch MOSFET eFuse IC /Gate Driver IC & N-ch MOSFET Current Sensor CurrentSensor SBD SBD SBD SBD MOSFET MOSFET MOSFET MOSFET LED Drive Circuit LED Drive Circuit Linear Regulator LinearRegulator M M Main control circuit Head motor drive circuit Brushed DC motor Main motor drive circuit Brushed DC motor LED drive circuit for lighting Flyback AC-DC circuits
メインモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例

主制御回路

MCUを使用した主制御回路例

ヘッドモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター

MOSFETを使用したヘッドモーター駆動回路例

照明用LED駆動回路

バイポーラ—トランジスターを使用したLED駆動回路例

フライバック型AC-DC回路

フライバック型AC-DCコンバーター回路例

サブブロック図

メインモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター
メインモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター(1)

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例
U-MOS シリーズ N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance
VDSS (Max) [V] 60 80 80
ID (Max) [A] 79 86 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.007 0.004 0.00243
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOS シリーズ N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance TSON Advance DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 60 80 80 80
ID (Max) [A] 76 32 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.007 0.0084 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT M-FLAT
VRRM (Max) [V] 30 60
VR (Max) [V]    
CT (Typ.) [pF]    
CMOS オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353 (USV)
VCC (Max) [V] 7 7
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-3.5
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
メインモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター(2)

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例

MOSFETを使用したメインモーター駆動回路例
電子ヒューズ (eFuse IC)(1)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B
VIN (Max) [V] 18 18 18
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1
復帰動作タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ 自動復帰タイプ
電子ヒューズ (eFuse IC)(2)
品番
東芝パッケージ名 WSON10B WSON10B WSON10B WSON10
VIN (Max) [V] 18 18 18 13.2
RON (Typ.) [mΩ] 28 28 28 53
VOVC (Typ.) [V]   6.04 15.1  
復帰動作タイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ ラッチタイプ
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6E WCSP6E WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V]     27.56 23.14 14.17
VOVL_RI (Typ.) [V]     27.73 23.26 14.29
VGS (Typ.) [V] 8.5 8.5 10 10 10
N-ch MOSFETゲートドライバーIC(1)
品番
東芝パッケージ名 WCSP6G WCSP6G WCSP6G
VOVL_FA (Typ.) [V] 14.17 10.71 6.19
VOVL_RI (Typ.) [V] 14.29 10.83 6.31
VGS (Typ.) [V] 5.6 5.6 5.6
主制御回路
主制御回路

MCUを使用した主制御回路例

MCUを使用した主制御回路例
U-MOS シリーズ N-ch MOSFET(1)
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance SOP Advance(N) SOP Advance
VDSS (Max) [V] 60 80 80
ID (Max) [A] 79 86 120
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.007 0.004 0.00243
極性 N-ch N-ch N-ch
U-MOS シリーズ N-ch MOSFET(2)
品番
東芝パッケージ名 TSON Advance TSON Advance DPAK DPAK
VDSS (Max) [V] 60 80 80 80
ID (Max) [A] 76 32 84 62
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.007 0.0084 0.0051 0.0069
極性 N-ch N-ch N-ch N-ch
U-MOS シリーズ P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] -30
ID (Max) [A] -45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.003
極性 P-ch
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT M-FLAT
VRRM (Max) [V] 30 60
VR (Max) [V]    
CT (Typ.) [pF]    
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
ヘッドモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター
ヘッドモーター駆動回路 ブラシ付きDCモーター

MOSFETを使用したヘッドモーター駆動回路例

MOSFETを使用したヘッドモーター駆動回路例
U-MOS シリーズ P-ch MOSFET
品番
東芝パッケージ名 SOP Advance
VDSS (Max) [V] -30
ID (Max) [A] -45
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 10.0 [V] 0.003
極性 P-ch
ショットキーバリアダイオード
品番
東芝パッケージ名 M-FLAT M-FLAT
VRRM (Max) [V] 30 60
VR (Max) [V]    
CT (Typ.) [pF]    
CMOS オペアンプ
品番
東芝パッケージ名 SOT-25 (SMV) SOT-353 (USV)
VCC (Max) [V] 7 7
VCC, VEE (Max) [V] +/-3.5 +/-3.5
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
照明用LED駆動回路
照明用LED駆動回路

バイポーラ—トランジスターを使用したLED駆動回路例

バイポーラ—トランジスターを使用したLED駆動回路例
小型面実装バイポーラートランジスター(1)
品番
東芝パッケージ名 SOT-346 (S-Mini) SOT-23 (SOT23) SOT-346 (S-Mini) SOT-23 (SOT23)
VCEO (Max) [V] 50 50 -50 -50
IC (Max) [A] 0.15 0.15 -0.15 -0.15
極性 NPN NPN PNP PNP
小型面実装バイポーラートランジスター(2)
品番
東芝パッケージ名 SOT-363 (US6)
VCEO (Q1) (Max) [V] -50
VCEO (Q2) (Max) [V] 50
IC (Q1) (Max) [A] -0.15
IC (Q2) (Max) [A] 0.15
極性 (Q1) PNP
極性 (Q2) NPN
TXZ+TM 4A シリーズ M4K グループ / TX04シリーズ M470 グループ / TX03シリーズ M370 グループ
フライバック型AC-DC回路
フライバック型AC-DC回路

フライバック型AC-DCコンバーター回路例

フライバック型AC-DCコンバーター回路例
トランジスター出力フォトカプラー
品番
東芝パッケージ名 4pin SO6L
BVS (Min) [Vrms] @ t = 60 [s] 5000
VCEO (Max) [V] 80
Topr [°C] -55 to 125

ソリューション提案

半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。

リファレンスデザイン

これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。

ドキュメント

動画

開発/設計支援

スイッチング電源回路ライブラリー

電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

モーター駆動回路ライブラリー

3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。

オンライン回路シミュレーター

シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。

EDA/CADモデル ライブラリー

製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

MCU Motor Studio

TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
  • Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
  • M-FLATTMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • TXZ+TMは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
  • その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

このページをお気に入りに追加しますか?

このページをお気に入りから削除しますか?

会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます