IH炊飯器の設計では、高電圧対応、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、IHコイル駆動部、モーター駆動部、ヒーター制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
全体ブロック図の中で詳細を確認したいエリアをクリックしてください。当社の提案するサブブロック図へのリンクを表示します。
ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
バイポーラ—トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したファンモーター駆動回路例
MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
トライアックカプラ—を介してメイントライアックを制御するヒーター回路例
ゲートドライバ—カプラ—でIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
バイポーラ—トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
品番 | ||||
---|---|---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-25 (SMV) | SOT-25 (SMV) | PS-8 | PS-8 |
VCEO (Q1) (Max) [V] | -30 | 30 | -50 | -30 |
VCEO (Q2) (Max) [V] | 30 | -30 | 50 | 30 |
IC (Q1) (Max) [A] | -1.0 | 2 | -0.8 | -2.0 |
IC (Q2) (Max) [A] | 1.2 | -1.8 | 1 | 2.0 |
極性 (Q1) | PNP | NPN | PNP | PNP |
極性 (Q2) | NPN | PNP | NPN | NPN |
モーター電流のフィードバックにフォトカプラ—を使用したファンモーター駆動回路例
品番 | ||
---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) | SOT-563 (ES6) |
VDSS (Max) [V] | 20 | 20 |
ID (Max) [A] | 0.8 | 0.8 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.235 | 0.235 |
極性 | N-ch | N-ch×2 |
MOSFETをローサイドスイッチとして使用したLED駆動回路例
品番 | ||
---|---|---|
東芝パッケージ名 | SOT-723 (VESM) | SOT-563 (ES6) |
VDSS (Max) [V] | 20 | 20 |
ID (Max) [A] | 0.8 | 0.8 |
RDS(ON) (Max) [Ω] @ |VGS| = 4.5 [V] | 0.235 | 0.235 |
極性 | N-ch | N-ch×2 |
半導体製品を選定する際のポイントや各製品の特長を解説している資料です。部品選定にご活用ください。
その他のドキュメントは以下ページをご確認ください。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
3相インバータ回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。
TXZ+TM アドバンスクラスマイコン専用のモーター制御PCツールとモーター制御ファームウェアから構成されたソフトウェア開発キットです。