Contact us

別ウィンドウにて開きます 別ウィンドウにて開きます

高周波スイッチIC

スマートフォン向け高周波フロントエンド用アンテナスイッチに適しています。
東芝高周波スイッチICを使用することで、世界各地で導入の進むLTEや、今後導入が予定されているLTE-Advancedに対応した高周波フロントエンドモジュールを実現することができます。

新世代 SOIプロセス TaRF8 を使い、挿入損失を大幅に低減

当社は、独自の高周波スイッチ用 SOI (Silicon on Insulator) プロセス技術である、TarfSOI™ (Toshiba advanced RF SOI)注1 の高性能化 を進め、新世代プロセス TaRF8 を開発しました。

TaRF8 製品では、既存プロセス TaRF6 製品に比べて、挿入損失を 0.1 dB 低減しています( f = 2.7 GHz 時、SP12T の場合)。

Insertion loss comparison among processes

注1 本Webサイトに記載されている社名・商品名・サービス名・システム名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

GPIO および MIPI® 制御インタフェース製品をラインアップ

インタフェース規格として、汎用の GPIO 規格と、MIPI® アライアンスが策定する MIPI® 規格に対応し、製品をラインアップしています。

GPIO: General Purpose Input/Output   汎用入出力

MIPI®: Mobile Industry Processor Interface   携帯端末プロセッサのインタフェース規格

製品一覧表

Part Number

品番

Organization

構成

Control

制御

Package

パッケージ

TCWA1405

SP4T

All Tx

GPIO

ChipBGA

TCWA1607

SP6T

All Tx

GPIO

TCWA1817

SP8T

All Tx

GPIO

TCWA1818

SP8T

All Tx

MIPI

TCWA1C16

SP12T

All Tx

MIPI

TCWA1G03

SP16T

All Tx

MIPI

SP12T: Single Pole Twelve Throw Switch 1 回路 12 接点スイッチ

ご検討の方に

To Top
·設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報および本製品が使用される機器の取扱説明書などをご確認の上、これに従ってください。