ダストセンサー部

フォトダイオードとオペアンプを用いた回路例

Dust monitor section

ラインアップ

低ノイズオペアンプ

Part number

TC75S67TU

Package

UFV

(2.0 x 2.1 mm)

VDD,SS (Max) [V]

±2.75

VDD,SS (Min) [V]

±1.1

IDD (Typ. / Max) [μA]

430 / 700

VNI (Typ.) [nV/√Hz] @f=1 kHz

6

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ