民生/個人用機器

 家電、パーソナル電子機器などのスマート化や快適性を向上させるネットワーク化などの展開が進んでいる中で、これらを支える半導体部品の需要は増加の一途をたどっています。

 当社は、民生/個人用機器向けに小型化、省電力化、高機能化による部品点数削減などに寄与するアナログ、コネクティビティー、ディスクリート、ロジック、電源管理などの幅広い半導体製品を提供しています。また、高度な設計を必要とするアプリケーションにおける設計時間の短縮や機器の信頼性向上に貢献すべく、リファレンスデザインや設計ツールなども提供しています。

これは、民生/個人用機器Topページの製品写真です。

アプリケーション

リファレンスデザイン

当社、リファレンスデザインセンターでは、高効率な開発設計アプローチに向けて、デバイス選択と回路の最適解を支援するリファレンスデザイン(参照設計)を提供しています。回路図、基板ガーバーデータ、BOMリストのみならず、主要回路図CADデータ、基板設計CADデータ、サンプルソフトウェアなども公開。設計省力化のソリューションとしてご活用ください。

車載向けCXPI通信応用回路C (LEDアンビエントライト駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたLEDアンビエントライト駆動基板です。CXPIインターフェースICにはTB9033FTGを採用しており、同ICが備える16ch GPIOのうち4chのPWM出力を使用することで、WRGB LEDを柔軟に制御することが可能です。
基板外観の写真です。
3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される3相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、Surface Permanent Magnet (SPM) モーターではなく、Interior Permanent Magnet (IPM) モーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。それら低騒音かつ高効率を実現可能な3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路として、回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「TPD4204Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これはDFN4Dパッケージの画像です。
小型パッケージDFN4D、300mA出力LDOレギュレーターTCR3EMxxA / 3DMxxA / 3LMxxAシリーズ電源回路への応用
モバイル機器などに最適な、小型パッケージに搭載したLDOレギュレーターを、特長(スタンダードタイプ・低ドロップアウト電圧タイプ・低消費電流タイプ)に合わせて3シリーズをラインアップ。各シリーズの特長・設計のポイント・使用方法を提供。
これは、eFuse IC応用回路 (過熱遮断) の画像です。
eFuse IC応用回路 (過熱遮断)
eFuse IC応用回路 (過熱遮断) を小型基板に実現。ThermoflaggerTM (過熱監視 IC) と組み合わせて異常発熱を検知し出力を遮断する回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化) の画像です。
eFuse IC 応用回路 (過電流保護強化)
eFuse IC応用回路 (過電流保護強化) を小型基板に実現。ThermoflaggerTMを過電流検出デバイスとして使用し、eFuse ICと組み合わせて高精度な過電流遮断を行う回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これはエアコン室外機制御回路の画像です。
エアコン室外機制御回路
エアコン室外機向けに、モーター2系統 (ファンモーター、コンプレッサー) とPFC回路を一つのMCUで制御するリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TPD4204F、TA75W393FU、TA75S393Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
これはTC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路の画像です。
TC78B011FTGを使用したセンサーレス正弦波ブラシレスモーター駆動回路
センサーレス正弦波PWM駆動プリドライバーICを使用した、ブラシレスモーター駆動回路。GUIを用いて簡単にモータードライバーICの設定が可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路 (コモンドレインMOSFET応用)
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。開発済みのパワーマルチプレクサー回路リファレンスデザインに、コモンドレインMOSFET応用回路を追加いたしました。当社の多彩な製品ラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・ツェナーダイオードなど最適なデバイスを組み合わせ、BBMとMBBの切り替えを実現したリファレンス回路を提供致します。
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021AE / プッシュプル出力タイプ)。過熱検出回路その他応用回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
SiC MOSFET応用3相インバーター
1200 V系SiC MOSFETを搭載しAC 440 Vモーターを駆動する3相インバーター。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TAR5S50U、TA75W01FUは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)
PTCサーミスターと組み合わせて機器内の複数箇所で過熱を検出できる過熱監視IC Thermoflagger™ 応用回路 (TCTH021BE / オープンドレイン出力タイプ)。過熱検出回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
基板写真(例)
低消費電力オペアンプTC75S102F応用回路
低消費電力オペアンプTC75S102Fを各種センサー応用回路に適用。バッテリー駆動機器の長時間化に貢献。IoTセンサー、エナジーハーベスティング機器など多彩なデバイスへ展開可能なリファレンス回路を提供致します。
これは、パワーマルチプレクサー回路の基板写真(例)です。
パワーマルチプレクサー回路
2入力1出力のパワーマルチプレクサー回路を小型基板に実現。当社の多彩なラインアップから、MOSFETゲートドライバーIC・eFuseIC・ツェナーダイオード・MOSFETなど最適なデバイスを選択し、BBMとMBBの切り替え・理想ダイオード特性を実現したリファレンス回路を提供致します。
これは、非絶縁型降圧DC-DCコンバーターの製品写真です。
非絶縁型降圧DC-DCコンバーター
多彩なDC電源出力、負荷、基板実装面積などのバリエーションに対応した非絶縁降圧DC-DC電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR3UGシリーズIoT機器向け電源回路への応用
超小型パッケージを採用した低消費電力・高速負荷過渡応答のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、低消費電流・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説などを提供します。
これは、LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーターTCR15AG(固定電圧タイプ)応用と回路
超小型パッケージを採用した固定出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、単相PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
単相PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用し単相PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
インターリーブ方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しインターリーブ方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路の回路図です。
ブリッジレス方式PFC電源基本シミュレーション回路
OrCAD®を使用しブリッジレス方式PFC電源を検討する際の基本シミュレーション回路例のリファレンスデザインです。動作概要、部品選定ガイド、シミュレーション波形例、シミュレーション回路使用法などを提供します。
これは、LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路の電源回路例です。
LDOレギュレーター TCR15AGADJ応用と回路
超小型パッケージを採用した可変出力電圧・低消費電力のLDOレギュレーターのリファレンスデザインです。応用回路例、ドロップアウト・PSRR・負荷過渡応答などの特性解説、出力電圧調整ガイドなどを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7920応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例などを提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電流検出)
サーボやインバーター等のモーター制御における相電流検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイドならびにシミュレーション例を提供します。
これは、アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)の応用ブロック図です。
アイソレーションアンプTLP7820応用回路(電圧検出)
サーボやインバーター等のモーター制御におけるバス電圧変動検出に用いられる薄型パッケージ光結合型アイソレーションアンプの基本特性の解説、応用回路例、設計ガイド、シミュレーション例を提供します。
これは、1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバ用電源の特長です。
1.6kW, 80Plus Platinum級,高効率 AC-DC サーバー用電源
セミブリッジレスPFC・絶縁型フェイズシフトフルブリッジを用いた1Uサイズの80Plus Platinum級1.6kW電源に関する各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

設計ツール

パワーMOSFET選定ツール。
電源回路の基本的なトポロジーが多数準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
モーター駆動回路向けデバイス選定ツール。
3相インバーター回路などモーター駆動回路の基本的なトポロジーが準備されており、トポロジーの選択およびシミュレーション回路のダウンロードができるサービスです。
Web上で回路や熱のシミュレーションができるMOSFET選定ツール。シミュレーション環境を構築する手間をかけずに、手軽にMOSFETの事前検証ができるサービスです。
製品の基板を開発する際に使用するシミュレーションデータ、パッケージの3Dモデル、ランドパターンモデル(2Dモデル)を提供しています。

特集記事・コンテンツ

知る・学ぶ

技術や製品について理解を深める動画です。
動画キャラりの紹介画像です。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ