主制御回路

MCUを使用した主制御回路例

Main control circuit

ラインアップ

U-MOS シリーズ N-ch MOSFET

Part number

TPH7R006PL

TPH4R008QM

TPH2R408QM

TPN7R006PL

TPN8R408QM

TK5R1P08QM

TK6R9P08QM

Package

SOP Advance

SOP Advance(N) TSON Advance DPAK

VDSS [V]

60

80

80

60

80

80

80

ID [A]

60 (79*)

86 (140*)

120 (200*)

54 (76*)

32 (77*)

84 (105*)

62 (83*)

RDS(ON) [mΩ]

@VGS = 10 V

Typ.

5.4

3.1

1.9

5.4

6.5

4.2

5.5

Max

7.0

4

2.43

7.0

8.4

5.1

6.9

Polarity

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

N-ch

Generation

U-MOSⅨ-H

U-MOSⅩ-H

U-MOSⅩ-H

U-MOSⅨ-H

U-MOSⅩ-H

U-MOSⅩ-H

U-MOSⅩ-H

* : Silicon limit

U-MOS シリーズ P-ch MOSFET

Part number

TPCA8120

Package

SOP Advance

VDSS [V]

-30

ID [A]

-45

RDS(ON) [mΩ] @VGS = -10 V 

Typ.

2.4

Max

3.0

Polarity P-ch
Generation U-MOSⅥ

ショットキーバリアダイオード

Part number

CMS05

CMS15

Package

M-FLAT™

M-FLAT™

IF(AV) [A]

5

3

VRRM [V]

30

60

VFM (Typ.) [V]

0.43 

0.55

MCU

Series Group Function
TX03 Series M370 Group Arm® Cortex®-M3, includes 1st gen VE
TX04 Series M470 Group Arm® Cortex®-M4, includes 3rd gen VE
TXZ+™4A Series M4K Group Arm® Cortex®-M4, includes 4th gen VE

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* M-FLAT™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* TXZ+™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。