本機能は Internet Explorer 11 ではご利用頂けません。最新のGoogle Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safariにてご利用ください。
品番は3文字以上指定して下さい。
クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。
当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
バイポーラ―トランジスターでIGBTを駆動する電圧共振方式のIHコイル駆動回路例
Part number |
GT30J110SRA | GT20N135SRA | GT30N135SRA | |
---|---|---|---|---|
Package |
TO-247 | |||
VCES [V] |
1000 |
1100 | 1350 | 1350 |
tf (Typ.) [μs] |
0.11 @IC = 60 A |
0.17 @IC = 60 A |
0.25 @IC= 40 A |
0.25 @IC= 60 A |
VCE(sat) (Typ.) [V] | 1.9 @IC = 60 A |
2.15 @IC = 60 A |
2.0 @IC = 40 A |
2.15 @IC = 60 A |
Part number | |
---|---|
Maximum operation frequency |
40 MHz |
Instruction ROM |
64 KB |
RAM |
8 KB |
Arm® Thumb®-2 Instruction set |
Available |
Timer |
16bit x 8ch |
I2C | 1ch |
AD converter | 10ch (12bit) |
* Arm、Thumbは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。