LED照明用100 W電源

PFCおよび広範囲の入力電圧(AC90V〜264V)を備えたLED照明用の定電流100W電源のリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。

これは、LED照明用100 W電源の簡易ブロック図です。
簡易ブロック図
これは、LED照明用100 W電源の効率カーブです。
効率カーブ

概要

入力電圧 AC 90 ~ 264 V
出力電圧 DC 110 V
出力電力 100 W
回路構成 フライバックとPFC回路によるACからDC変換

特長

これは、LED照明用100 W電源の製品写真です。
  • 高効率でコンパクトな電源
  • 変換効率:90 % (Vin = 230 V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:180 mm x 57 mm x 40 mm
  • 最適なパワー素子 (MOSFET) 、フォトカプラーをトータルで提案

資料ダウンロード

デザイン・ドキュメント

デザイン・ドキュメントには以下のドキュメントが含まれます。

名称

デザイン・ファイル

デザイン・ファイルには以下のコンテンツが含まれます。

※1:実際の基板はCR5000BDにて設計しています。 CR5000BDのデータを変換し他のツール用データを作成しています。
※2:CR5000BD上でデータ出力しています。

東芝製品

型番 製品 搭載部位・数量 特長
TK290A60Y MOSFET PFC・1 DTMOSⅤ/600 V/0.29 Ω (max) @VGS = 10 V/TO-220SIS 
TK290A65Y MOSFET 一次側・1 DTMOSⅤ/650 V/0.29 Ω (max) @VGS = 10 V/TO-220SIS
TLP383 フォトカプラー 出力電圧フィードバック・1 DC入力/トランジスター出力/BVS = 5000 Vrms/4pin SO6L

ドキュメント

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* Cadence、Cadenceロゴ、OrCADおよびOrCADロゴはCadence Design Systems, Inc.の米国またはその他の国における商標または登録商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。