4-3-1. データシートの見方(伝搬遅延時間:tpLH、tpHL)

AC特性 伝搬遅延時間:t(pLH)、t(pHL)

AC特性⑤:伝搬遅延時間 tpLH、tpHL

入力信号が変化したら、出力信号もすばやく変化するのが理想ですが、実際は遅れが生じます。入力信号の変化に対して、出力が変化するまでの反応時間を伝搬遅延時間といいます。

74VHC04FT AC特性

74VHC04

(例)74VHC04

4章 データシートの見方

4. データシートの見方
4-1. データシートの見方(絶対最大定格、動作範囲)
4-2. データシートの見方(電気的特性:DC特性)
4-2-1. データシートの見方(入力電圧:VIH,VIL)
4-2-2. データシートの見方(出力電流:IOH,IOL)
4-2-3. データシートの見方(入力電流:IIN)
4-2-4. データシートの見方(静的消費電流:ICC)
4-3. データシートの見方(電気的特性:AC特性)
4-3-2. データシートの見方(等価内部容量)
4-4. データシートの見方(入力トレラント)
4-5. データシートの見方(出力トレラント)
4-6. データシートの見方(パワーダウンプロテクション)

製品ページ

関連情報