4-2-1. データシートの見方 (入力電圧: VIH、VIL)

DC特性 入力電圧:V(IH)、V(IL)

DC特性①: 入力電圧: VIH、VIL

入力に入ってくる信号がHレベルであるか、Lレベルであるかを判別するポイント (電圧) をしきい値 (スレッショルドレベル) 電圧といいます。

74VHC04FT DC特性

74VHC04 入力電圧V(IH)、V(IL)-電源電圧V(CC)

(例) 74VHC04 入力電圧VIH、VIL-電源電圧VCC

CMOSのVIH、VILは1/2VCCに設計されています。

4章 データシートの見方

4. データシートの見方
4-1. データシートの見方(絶対最大定格、動作範囲)
4-2. データシートの見方(電気的特性:DC特性)
4-2-2. データシートの見方(出力電流:IOH,IOL)
4-2-3. データシートの見方(入力電流:IIN)
4-2-4. データシートの見方(静的消費電流:ICC)
4-3. データシートの見方(電気的特性:AC特性)
4-3-1. データシートの見方(伝搬遅延時間:tpLH、tpHL)
4-3-2. データシートの見方(等価内部容量)
4-4. データシートの見方(入力トレラント)
4-5. データシートの見方(出力トレラント)
4-6. データシートの見方(パワーダウンプロテクション)

製品ページ

関連情報