24V電源ラインに対応した製品はありますか?

当社では24V電源ラインに対応した製品として、“TCKE6xxシリーズ”をリリースしております。

TCKE6xxシリーズは、動作入力電圧が4.4V ~ 30Vである、1入力1出力のeFuse ICです。外付け抵抗による調整可能な過電流保護機能、短絡保護機能、低電圧誤動作防止機能、過熱保護機能等の保護機能を搭載しております。オン抵抗は53mΩ(標準)低く、出力電流は最大2.5Aかつ幅広い動作入力電圧を持ち、24Vの電源管理に最適です。パッケージは小型のTSOP6F(2.9mm x 2.8mm(標準), t: 0.8mm (最大))であるため、産業機器や家庭用電化製品など、さまざまな用途に使用可能です。

表1. TCKE6xxシリーズ仕様
項目 特性  
最大入力電圧 -0.3 ~ 40 V
動作入力電圧 4.4 ~ 30 V
オン抵抗 53 mΩ
出力電流 0 ~ 2.5 A

短絡保護反応時間

1 µs
動作温度 -40 ~ 125 °C
TCKE6xxシリーズピン配置
図1. TCKE6xxシリーズピン配置

また、品種別にオプション機能及び復帰モードを選択できます。以下にTCKE6xxシリーズのラインアップを示します。

表2. TCKE6xxシリーズラインアップ
製品名 機能 復帰モード
TCKE601RA FLAG 機能 オートリトライ
TCKE601RL FLAG 機能 ラッチ
TCKE602RM MODE 機能 選択式
TCKE603RA EN 機能 オートリトライ
TCKE603RL EN 機能 ラッチ

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。

FAQ

アプリケーションノート

e-ラーニング

* このFAQ内で使用している社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。