クロスリファレンスでは参考品名が表示されますので、製品に関する最新の情報をデータシート等でご確認の上、単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。参考にしている情報は、取得した時点の各メーカーの公式情報に基づいた当社の推定によるものです。当社は、情報の正確性、完全性に関して一切の保証をいたしません。また、情報は予告なく変更されることがあります。
品番は3文字以上指定して下さい。
オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。
Thermoflagger™ に接続できる PTCサーミスターの最大数量は30個を目安としてください。
PTCサーミスターを複数使用する場合、合成抵抗が大きくなることによって設定した温度での検知不可とならないように、本ICおよび PTCサーミスターのばらつきを考慮いただくようお願いいたします。
参考に TCTH02xxE と村田製作所のPTCサーミスター (ポジスタ): PRF18BC471QB5RB を組み合わせ場合のシミュレーションを表に示します。
PTCサーミスターの接続数および IC・PTCサーミスターの周囲温度によって、検知温度が変動いたしますので、十分に検証いただくようお願いいたします。
| 過熱部以外の温度 (Ta) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25ºC | 50ºC | 85ºC | ||||||||
| 最小 | 標準 | 最大 | 最小 | 標準 | 最大 | 最小 | 標準 | 最大 | ||
| PTC サーミスター 接続数 (pcs) | 1 | 111ºC | 120ºC | 131ºC | 110ºC | 120ºC | 134ºC | 110ºC | 120ºC | 134ºC |
| 5 | 111ºC | 120ºC | 131ºC | 110ºC | 120ºC | 133ºC | 109ºC | 120ºC | 134ºC | |
| 10 | 110ºC | 120ºC | 131ºC | 109ºC | 120ºC | 133ºC | 107ºC | 119ºC | 133ºC | |
| 15 | 110ºC | 119ºC | 131ºC | 108ºC | 119ºC | 133ºC | 104ºC | 118ºC | 133ºC | |
以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。