バイポーラートランジスターのデータシートの見方

最大定格
項目 記号 定格 単位
コレクター・ベース間電圧 VCBO 60 V
コレクター・エミッター間電圧 VCEO 50 V
エミッター・ベース間電圧 VEBO 5 V
コレクター電流 IC 150 mA
ベース電流 IB 30 mA
コレクター損失 PC 150 mW
接合温度 Tj 125 ℃
保存温度 Tstg -55~125 ℃

最大定格の用語解説

VCBO:
コレクター・ベース間に印加出来る絶対最大電圧です。…エミッターはオープン状態

VCEO:
コレクター・エミッター間に印加出来る絶対最大電圧です。…ベースはオープン状態

VEBO:
エミッター・ベース間に印加出来る絶対最大電圧です。…コレクターはオープン状態

コレクター電流IC:
直流(DC)で流せるコレクター電流の最大値です。

ベース電流IB:
直流(DC)で流せるベース電流の最大値です。

コレクター損失PC:
許容できる最大コレクター損失値です。

接合温度Tj:
許容できる最大接合部温度です。

保存温度Tstg:
許容できる非動作時のデバイス保存温度範囲です。

関連リンク

以下の資料にも関連する説明がありますので、ご参照ください。