The Journey of Motor Control

東芝はモーター制御用のデバイスとして、モータードライバーIC、制御用MCUを提供しており、コアコンピタンスと40年の歴史、そして大変高い競争力を持っております。

ベクトルエンジンを搭載した制御用MCUは、価格競争力がありながらも非常に高いパフォーマンスを持っております。さらに、シンプルなソフトウェア設計をお客様に提供し、高性能モーター制御をサポートします。

東芝製品ポートフォリオは、ロボティクス、産業用、車載用のソリューション全体をサポートする電源や絶縁体等までカバーしております。 これにより、お客様は、必要なコンポーネントを東芝から手に入れることができます。

The Journey of Motor Control - Demonstrations
The Journey of Motor Control - Demonstrations

ロボティクス

  • 無人搬送車 リファレンスモデル
  • 多チャンネルモーター制御用サーボドライブ リファレンスモデル

産業向け

  • ブラシ付きモータードライバー: スタンバイ時の消費電力最小
  • ブラシレスDCモータードライバー: クローズドループ速度制御により安定した回転速度で動作
  • ステッピングモータードライバー: Active Gain Control (AGC) 技術によりモーターエネルギー効率を最適化
  • コードレス電動工具 リファレンスデザイン

車載向け

  • ステッピングモータードライバー:ヘッドアップディスプレイミラーの位置制御

ロボティクス

無人搬送車リファレンスモデル: Automatic Guided Vehicle Reference Model (AGV)

AGVデモ
AGVデモ

3相モーター用インバーター&ブラシレスDCサーボモーター制御用MCU

  • 3相ブラシレスDCモーター用インバーター (750W (max.) )
  • AGVは3つのオムニホイール (直径203mm) で動作
  • 赤外線センサーによるライントレース

Key products:

U-MOSX-H TPH2R408QM MOSFET

TMPM4KQFDFG 160MHz Motor MCU

Toshiba SCiBTM battery

概要 特長 システムへの貢献
  • Ultra Low オン抵抗MOSFET
  • アクセラレーター搭載制御用MCUによりフィールド指向制御 (FoC) をサポート
  • 低ドライブ損失 (RDS (ON)×Qg) & および低スイッチング損失 (RDS (ON)×QSW)
  • ホールセンサー、リゾルバー、またはロータリーエンコーダーを搭載した3つの3相ブラシレスDCモーターを制御
  • 高効率で省エネのインバーター
  • ひとつの制御用MCUで3つのサーボモーターを正確に制御   
AGVボード
AGVボード

多チャンネルモーター制御用のサーボドライブ リファレンスモデル

3軸制御デモ
3軸制御デモ

ロボットアーム (デモシステム)

  • ひとつの制御用MCUで3つのモーターを制御し、ロボットアームを動作
  • 3相ブラシレスDCモーターをインバーターで駆動/200Wパワーステージ

Key products:

TMPM4KNFDFG Motor MCU (160MHz)

U-MOS IX TPW3R70APL low-voltage MOSFET

M4K Motor Control MCU Series

TLP2370 coupler、TCR3DM33 LDO、TC7QPB9307FK level shifter

 

Further links:

Servo Drive Reference Flyer

Low Voltage Drop-Out Regulator Flyer

Vector Engine Flyer

 

概要 特長 システムへの貢献
  • ベクトルエンジン (VE)、PWM、ADC、エンコーダーインターフェイスを搭載した制御用MCU
  • わずか3.7mΩのRDS (ON)
  • ひとつの制御用MCUで、最大3つのブラシレスDCサーボモーターをベクトル制御
  • フレキシブルなモジュール式プラットフォーム
  • 高効率で高精度なモーター制御ソリューションが先進サーボモーター制御システムをすばやく取り込みます。
サーボドライブリファレンスモデル
サーボドライブリファレンスモデル

産業向け

ブラシ付きモータードライバー: スタンバイ時の消費電力最小

ブラシ付きモーターコントローラーのデモ
ブラシ付きモーターコントローラーのデモ

Ultra Low スタンバイ電流

  • わずか1µA
  • 広い動作電圧範囲 (4.5V~)
  • 汎用性の高いパッケージとピン配置により、様々な製品に使用できます。

Key product:

TB67H450FNG

TB67H451FNG

概要 特長 システムへの貢献
  • 自動制御可能な絶縁電圧レギュレーター
  • 広い動作電圧範囲
  • 汎用性の高いパッケージとピン配列
  • わずか1µAのスタンバイ電流
  • スタンバイモードの自動制御可能
  • 4.5Vの低電圧においても動作可能
  • 既存のボード、回路の使用が可能
  • 長寿命なバッテリー
  • 開発負担とコストの削減
  • USB電源デバイスにも使用可能
  • 高い応用性

ブラシレスDCモータードライバー

サーバーファンデモ
サーバーファンデモ

クローズドループ速度制御により安定した回転速度で動作

  • 電源電圧やトルク負荷の変化によって起こる速度の揺らぎを即座に調整
  • 不揮発性メモリーの搭載により、外付けMCU不要
  • 速度制御用のソフトウェア開発は不要

Key products:

TC78B027FTG

TC78B025FTG

概要 特長 システムへの貢献
  • クローズドループ速度制御
  • 不揮発性メモリー搭載
  • 自動進角の最適化
  • 1および3ホールセンサーモーターに対応
  • 内部または外部パワーステージ
  • 最大数万RPMまで、一定速度での回転が可能
  • 制御用ソフトウェア開発不要
  • 外付けMCU不要
  • あらゆる速度範囲において消費電流を最大20%削減
  • 進角設定は初期のみ実施
  • スケーラブルなパワーステージ
  • 安定した冷却性能が求められるようなクリティカルなアプリケーションにも最適
  • 開発期間とコストの削減
  • 部品削減
  • 環境にやさしい
  • 市場投入までの開発期間を短縮

Intelligent Phase Control (自動位相調整機能)

モーターの電流位相を検出し、自動進角制御の情報をフィードバックします。 モーターにセンサーがある場合、ホール信号の位相はモーター駆動電流の位相と一致するように自動的に調整されます。

モーターの回転数、負荷トルク、モーター電源電圧に関係なく高効率駆動が実現されます。進角調整に必要な外付け部品の数を減らすことができます。

ステッピングモータードライバー

Active Gain Control (AGC) デモ
Active Gain Control (AGC) デモ

Active Gain Control (AGC) によるエネルギー効率の最適化

  • モーター電流を最大48%削減
  • 脱調防止
  • モーターとコントローラーにおいて大幅な熱削減*1
注*1: 東芝における実験では、チップ温度が30°C低く、抑えられています。

 

Key product:

TB67S128FTG

Overview Stepping Motor Driver

Further links:

TB67S128FTG Press release

Active Gain Control Flyer

概要 特長 システムへの貢献
  • 1/128マイクロステップ
  • Active Gain Control (AGC) *1
  • Advanced Dynamic Mixed Decay (ADMD) *2
  • 超静音動作
  • 低振動
  • 非常に高いエネルギー効率
  • 発熱量の低減
  • 脱調防止
  • 速い回転
  • シャント抵抗が不要
  • 高精度な電流測定が可能
  • 既知の知識での取り扱いが可能
  • エネルギーコストの削減
  • 環境にやさしい
  • モーターの長寿命化
  • 高効率な冷却機能による冷却コスト&開発負担削減
  • 高効率な冷却機能による冷却コスト&開発負担削減
  • 新規アプリケーションへの応用可
  • 部品コスト削減  

*1) Active Gain Control (AGC):
必要トルクに合わせ駆動電流を最適化。脱調抑制と省電力化を実現する東芝オリジナル技術。

*2) Advanced Dynamic Mixed Decay (ADMD):
Fast Decayと Slow Decayの切り替えを自動で制御・最適化し、高速化と高効率・低騒音を実現する東芝オリジナルのMixed Decay技術

コードレス電動工具 リファレンスデザイン

Power Tool Reference Model
Power Tool Reference Model

小型・高効率で各種制御に対応した電動工具向けブラシレスDC (BLDC) モーター駆動回路

東芝の高効率MOSFETとモーター駆動用MCUを組み合わせ、電動工具向けBLDCモーターの各種制御方式に対応した駆動回路をコンパクトに実現したリファレンスデザインです。東芝の低耐圧MOSFET TPH1R204PBを使用した3相インバーターにて200W出力が可能です。本MOSFETはスイッチング時のスパイク電圧発生を抑制し低EMIノイズを実現することを特長とした、5x6mmサイズのSOP Advanceパッケージに搭載した低オン抵抗製品です。

メイン基板
•    小型 (60 x 50 mm)
•    3相インバーター、最大200W出力

インターフェイス基板
•    速度制御スイッチ
•    動作確認ランプ

※ ソフトウェア開発中

主要部品:

TPH1R204PB 高効率低耐圧MOSFET

TC75W58FK コンパレーター

 

Further links:

Design data download: Cordless Power Tool Reference Design

Low voltage (U-MOS) Flyer

概要 特長 システムへの貢献
  • 入力電圧: 12~24V
  • 最大出力: 200W
  • 平均電流: 20A
  • 最大電流: 60A
  • 出力段: U-MOS IX-Hシリーズ
  • TPH1R204PB
  • 3相
  • セルフパワーオフ回路
  • ホールセンサー入力対応
  • 小型・高電力密度
  • 各種制御方式 (センサー駆動、センサーレス駆動) に対応
  • 低スパイク電圧タイプTPH1R204PB低オン抵抗、低出力電荷量、低スイッチングロスも実現
  • センサーレス駆動によるシステムコスト低減
  • 低損失、高効率動作により長時間動作が可能
  • 静音動作
  • 検討・開発・設計の省力化      

* optional support

60 x 50 mm main PCB
60 x 50 mm main PCB
Blockdiagram of E-tool reference model
Blockdiagram of E-tool reference model
Switching waveform
Reverse recovery operation waveform

TPH1R204PB Low Spike Feature

Cordless Power Tool Reference Design

車載デバイス

ステッピングモータードライバー: ヘッドアップディスプレイミラーの位置制御

ヘッドアップディスプレイ用モーター制御 デモ
ヘッドアップディスプレイ用モーター制御 デモ

ステッピングモータードライバーIC

  • プロジェクターがヘッドアップディスプレイにコンテンツを表示します。
  • 光ビームはスクリーン上側に反射されます。
  • ステッピングモーターがミラーをコントロールすることで表示位置が上下調整されます。

Key product:

TB9120FTG

Further links:

Stepper Motor Driver Flyer

概要 特長 システムへの貢献
  • 1/32マイクロステップ
  • 出力電流: 1A
  • 脱調検出
  • 低オン抵抗(0.7Ω)
  • 外付け電圧レギュレーター不要
  • 125°C (max.) まで動作可能
  • 優れた放熱性
  • 静かなモーター駆動&ミラーの正確なポジショニング
  • 部品コストの削減
  • 熱設計の簡易化

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ