車載半導体製品のモデルベース開発 (MBD) 取り組み

車載半導体を取り巻く環境

自動車の電動化や高度化が進む中、車載システムは大規模かつ複雑化しています。パワー半導体をはじめとする多様な電子部品の搭載により、安全性・信頼性を確保するための検証負荷は増大するとともに、開発期間の短縮も強く求められています。そのため、限られたリソースの中でシステム全体を十分に評価することが困難となりつつあります。
また、一部品の不具合が開発後工程で判明した場合、セットメーカーと部品メーカー双方に大きな手戻りが発生し、開発期間やコストの増加につながります。
こうした課題に対して、モデルやシミュレーションを活用し、設計初期からシステム全体を検証する開発手法であるMBD (Model Based Development) の導入が、自動車業界で加速しています。

車載半導体のモデルベースデザインの取り組み概要

当社がMBD実現に向けた役割を考えると、第1に顧客であるセットメーカー・ユニットメーカーに設計環境で動作するモデルを提供することが求められます。具体的な取り組みとして、顧客設計環境の様々なツールに対応したデバイスモデルであるSPICEモデルや熱解析用モデルを提供しています。
車載半導体はシステムレベルでの上位設計段階では理想半導体として扱われることが多く、上流のセットメーカーやユニットメーカーで行われるMBDと、下流の部品メーカーのMBDでは、モデル粒度の側面でギャップがあるのが現状です。例えばハード検証の段階で高耐圧・大電流を扱うパワー半導体で熱やノイズがシステムへ及ぼす影響が問題となるケースが多く、課題となります。
そこで、当社はそれを改善する取り組みとして、車載パワーMOSFETやICの熱設計やEMI (電磁干渉) ノイズ検証が可能となる独自の縮退技術による解析方法を提案しています。

車載半導体のモデルベースデザインの取り組み概要図

車載半導体モデルの全体像

当社にてご提供可能な車載半導体モデルについて下表に示します。

車載半導体モデル 電気モデル 熱解析用モデル
 ツール/フォーマット PSpice® LTspice® SIMetrix Eldo™ PLECS® Xpedition AMS STEP形式
ディスクリート半導体 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎※1 ○ ◎※2
IC モータードライバー ◎※1 ー ー ー ー ○ ○※3
IPD
(Intelligent Power Device)
◎※1 ー ー ー ー ー ○※3
車載通信用IC (CXPI) ー ー ー ー ー ○ ○※3

◎;モデル提供可・WEB公開中
〇;モデル提供可・要問合せ

※1;一部提供可
※2;熱解析用簡易CFDモデルをWEB公開中、詳細モデルは要問合せ
※3;詳細モデルは要問合せ

当社の車載半導体モデル

1. ディスクリート半導体モデル

車載ディスクリート半導体製品の電気モデルとして、2種類の粒度のSPICEモデルを準備しています。ひとつは、計算速度が速くファンクションチェックに適したG0モデルです。
もうひとつは、MOSFET製品に対して当社が独自で開発したG2モデル (高精度SPICEモデル) です。G2モデルはBSIM3をベースとしたマクロモデル形式で作成されており、極力少ない素子数と連続的な任意の関数を用いた非線形素子を用いて対象となる素子の電気特性を表現しています。その結果、従来のマクロモデルのデメリットであるノード数の増加による回路シミュレーションの収束性や計算速度の低下を可能な限り抑えているなどの特長があります。さらにID-VDSカーブの高電流領域特性や非線形性のある容量特性の再現性に優れており、実測に近い高精度なシミュレーションを可能にしています。また、パッケージの寄生成分も考慮されており、スイッチング時に発生するリンギングやEMIの解析が可能です。詳細な内容は下記アプリケーションノートよりご確認ください。
車載ディスクリート半導体のMBD取り組みのご紹介 (PDF: 1.74MB)

G2モデル (高精度SPICEモデル) は下記リンクよりご紹介をしています。
パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル

各種シミュレーションツールに対応したSPICEモデルを提供しております。
PSpice®と LTspice® 用 モデルに加えて、SIMetrixモデル、Eldo™モデル、PLECS®もWEB公開しています。各種モデルは下記より確認できます。
EDA/CADモデル ライブラリー

ディスクリート半導体製品の熱解析用簡易CFDモデルの詳細を下記リンクより紹介をしています。
熱シミュレーションモデル: 三次元熱流体解析に対応した簡易CFDモデルをMOSFETで拡大中

デバイスシミュレーションツールで抽出した電気特性と構想設計データを組み合わせることで、製造前のパワー半導体の特性予測が可能な“コンセプトSPICEモデル”を生成する技術を紹介しています。
東芝レビュー81巻1号 (2026年1月) (PDF: 704KB)

2. ICモデル

ICモデルを用いた機能検証、熱解析、EMC解析、制御解析について紹介します。各解析用モデルのご利用やご検討については、お問い合わせページ下段のリンク先よりご連絡ください。

機能検証

当社では車載モーターシステムや車載通信システムに注力してICの新製品を開発しています。図1には、Xpedition AMSを利用して組み合わせた、Hブリッジ用ゲートドライバーIC (TB9103FTG) のモデル、パワーMOSFET (G2) モデル、およびモーターなどの機械モデルを用いたシミュレーションの一例を示しています。図2はICの入力端子 (IN1、IN2) に正転、反転を繰り返す制御信号を入れ、駆動する各MOSFETにかかる電圧をモニタリングした結果を示しています。図2の下段では、破線で示された期間中のハイサイドMOSFETのゲート電圧 (V (GH1) ) とソース電圧 (V (SH1) ) を拡大表示しています。このICモデルを使用することで、ICの動作やMOSFETの駆動時の挙動を詳細に分析することができます。

図1. Hブリッジ用ゲートドライバーIC、MOSFET、モータモデルを組み合わせた機能検証
図1. Hブリッジ用ゲートドライバーIC、MOSFET、モータモデルを組み合わせた機能検証
図2. シミュレーション波形
図2. シミュレーション波形

熱解析

車載電子機器では、高密度実装、高い周囲温度など使用環境は厳しくなっており、電子部品の選択と配置、基板設計等の影響により様々な熱問題が発生します。それを未然に防ぐために、開発の上流で熱解析を実施する必要性が高まっており、当社ではICの熱解析用として、STEP形式の詳細モデルをご用意しています。リストにない製品も含めて、モデル利用については、お問い合わせください。

大分類 品番 特長 パッケージ 熱解析モデル
CXPI TB9032FNG CXPI ドライバーレシーバー SOP STEP形式
ブラシ付モータードライバー TB9051FTG H-Brigdeドライバー (1ch) QFN
TB9052FNG DCブラシモーターゲートドライバー (1ch) SOP
TB9053FTG H-Bridgeドライバー (2ch) QFN
TB9054FTG H-Bridgeドライバー (2ch) QFN
TB9056FNG LIN内蔵H-Bridgeドライバー (1ch) SOP
TB9057FG DCブラシモーターゲートドライバー (1ch) QFP
TB9058FNG LIN内蔵H-Bridgeドライバー (1ch) SOP
ブラシレスモータードライバー TB9061AFNG 3相センサーレスモーター用ゲートドライバー SOP
TB9080FG 3相ブラシレスモーターゲートドライバー
 (正弦波コントロールロジック内蔵)
QFP
TB9081FG 3相ブラシレスモーターゲートドライバー QFP
TB9083FTG 3相ブラシレスモーターゲートドライバー QFN
ステッピングモータードライバー TB9120AFTG 2相バイポーラー ステッピングモータードライバー 
(励磁モード: ~1/32)
QFN
SmartMCD™ TB9M003FG 3相ブラシレスモーターゲートドライバー QFP

* STEP形式はISO標準で多くの3D CADツール間での互換性があり、Flotherm™、Icepak™など様々な流体解析ツールで使用可能です。

EMC解析

自動運転の実現やシステムの高度化により車載通信ネットワークで扱う情報量が増加しています。そのような環境下で安全性と信頼性を確保するためには、EMC対策がより一層重要になっています。しかし、車内の複雑な電磁環境下で機器間の相互干渉を考慮に入れた車載システムの設計は非常に困難です。当社では、EMC対策を初期段階から取り入れるフロントローディングを実現するために、モデルの開発と改善に努めています。

図3. CXPI IC: EMI評価結果とシミュレーション結果
図3. CXPI IC: EMI評価結果とシミュレーション結果
図4. CXPI IC: EMS (DPI) 評価結果とシミュレーション結果
図4. CXPI IC: EMS (DPI) 評価結果とシミュレーション結果

制御解析

当社は、マイコン内蔵ゲートドライバIC「SmartMCD™」シリーズのモデルベース開発環境として、SmartMCD™を使用したモータ制御の開発を実機なしで行えるよう、MATLAB®/Simulink®でSmartMCD™のハードウェア機能を再現したハードウェアブロックセットと、その機能を利用した速度制御モデルを用意しています (図5)。当社の制御モデルをモーターモデルや負荷モデルと組み合わせたシミュレーションにより、SmartMCD™を使用したシステム制御をモデル上で評価できます。さらに、制御モデルからハードウェア依存のデバイスドライバを組み合わせるソフトウェアの自動生成機能も開発中です。自動コード生成機能を使用することで、評価済みのモデルを容易に実機に移行することが可能です。また、モデルを用いた制御ゲインの自動チューニングツールも開発中です (図6)。モデルを活用したシミュレーションによる制御評価やキャリブレーション、さらに自動コード生成による実機との連携を通じて、モデルベース開発を実現し、開発プロセスを効率化します。

図5. SmartMCD™の制御解析
図5. SmartMCD™の制御解析
図6. 自動チューニングツール
図6. 自動チューニングツール
EMCの課題を設計初期で解決するMBD技術
車載用ICにおいてEMI・EMS特性を回路設計段階で高精度に予測可能なモデルベース開発 (MBD) 技術を確立しました。これにより、従来は開発後期で判明していたEMC課題を設計初期で解決でき、再設計リスクの大幅低減に貢献します。
開発 / 設計支援
ディスクリート半導体デバイスを使用する際の熱設計マネジメント
今日のディスクリート半導体の設計における熱設計マネジメントにはいくつかの有効な方法があります。各アプローチの効果があるかどうかを見るにはシミュレーション技術が不可欠です。本記事では、当社の熱シミュレーション結果を紹介します。お客様が設計時に、発熱問題を最小限に抑えるためのご参考となりますと幸いです。
開発 / 設計支援
熱シミュレーションモデル:三次元熱流体解析に対応した簡易CFDモデルをMOSFETで拡大中
当社は、MOSFETを中心に熱シミュレーションに適する簡略化したCFDモデルを作成し、公開を開始しました。
開発 / 設計支援
MBD (Model Based Development) 向け車載用パワー半導体の熱・ノイズシミュレーション技術 Accu-ROM™ をご紹介
自動車業界では車載システムを効率的に開発するために、モデルベース開発 (MBD) 手法を用いたシミュレーションでシステム全体の機能・性能を検証する技術が導入されています。この手法は、システムを構成する機能やユニットをブロックごとに分け、各ブロックの動作をモデルとして定義し、これらモデルを繋いでシステム全体の機能や性能を机上で検証する方法のことを言います。モデルは詳細であればあるほど、よりリアルなシステム動作を表現することが可能になります。
開発 / 設計支援
パワーデバイスの過渡特性をより正確にシミュレーションできる高精度SPICEモデル
近年、情報通信機器や産業機器においては、高機能化、小型化、軽量化などの高付加価値製品が求められるだけでなく、省エネなど環境に配慮した製品が求められています。これら機器の消費電力低減には、電気回路や回路に搭載されるパワーデバイスなどの性能が大きく関係しています。
開発 / 設計支援

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

* PSpice®は、Cadence Design Systems, Inc.の登録商標です。
* LTspice®はAnalog Devices, Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。
* SIMetrixはSIMetrix Technologies Ltd.のシミュレーション・ソフトウェアです。
* Xpedition AMSは Siemens Industry Software Inc.のシステムシミュレーターです。
* MATLAB®/Simulink®は、MathWorks, Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよびその登録商標です。 
* VenetDCP®は、東芝デジタルソリューションズ株式会社の登録商標です。
* SmartMCD™は東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* Eldo™はSiemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよび登録商標です。
* Flotherm™は Siemens Industry Software Inc.のシミュレーション・ソフトウェアです。
* Icepak™は Ansys, Inc.のシミュレーション・ソフトウェアおよび商標です。 
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。