車載ブラシレスモータードライバー

車載用電動ポンプ向けには、当社は車載用途で数多くの実績のあるハードロジック制御によるセンサレス技術が採用されています。HVACブロワ―向けには、正弦波駆動技術で静かで効率的なモーター駆動を実現しています。EPS用途向けには機能安全要求を盛り込んだセンサ入力製品群等をラインナップしています。各種アプリケーションや電動化のニーズなど、お客様が求める要求仕様を満足する車載モーターASSPsです。車載信頼性試験(AEC-Q100)を適合した車載Solutionsを提供します。

車載ブラシレスモータードライバー ロードマップ

ラインアップ

品番

パッケージ 入力 通電
制御
出力 機能/特長 電源
電圧
信頼性レベル

TB9061AFNG

 

SSOP24-P-300-0.65A PWM、
DC電圧
120°
(センサーレス)

ゲートドライバー
Pch/Nch
部品点数の削減が可能で、シンプルな応用回路、 センサーレス制御、過電流検出、出力PWMのダイナミックレンジ拡大 5.5~18V AEC-Q100
適合

TB9062FNG

 

SSOP24 PWM 120°
(センサーレス)

ゲートドライバー
Pch/Nch
センサーレス制御 8~16V -

TB9067FNG

 

SSOP24-P-300-0.65A PWM、
DC電圧
120°
ゲートドライバー
Pch/Nch
少ない外付け部品、PWM/DC両入力に対応、120°通電制御、5VセンサーCOMP 6~18V -

TB9068FG

 

QFP48-P-0707-0.50 PWM、
相信号
120°
外部
制御
ドライバー
内蔵
モーターダイレクト駆動可能(0.3A 出力混載)、LINトランシーバー(rev1.3)、5Vシステム電源

7~18V -

TB9080FG

 

LQFP64-P-1010-0.50E PWM、
DC電圧
180°
正弦波

ゲートドライバー
Nch/Nch
正弦波電流の静音駆動が可能、自動進角制御により、高効率駆動が可能 7~18V AEC-Q100
適合

TB9081FG

 

LQFP64-P-1010-0.50E PWM 外部
制御

ゲートドライバー
Nch/Nch
Safety Relay(5ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵 4.5~28V AEC-Q100
適合

TB9083FTG

 

P-VQFN48-0707-0.50-005 PWM 外部
制御

ゲートドライバー
Nch/Nch
Safety Relay(3ch)内蔵、異常検出時の動作を選択可能、監視回路の初期診断機能を内蔵 4.5~28V AEC-Q100
適合
TB9084FTG
P-VQFN36-0606-0.50-003 PWM

外部
制御

ゲートドライバー
Nch/Nch

TB9083のカットダウン版。ゲートドライバー電流能力削減、電流検出AMPを2ch、Safety Relayを2ch削除など。

5.7~28V

AEC-Q100

適合

TB9M003FG

P-HTQFP48-0707-0.50-001 - ベクトル制御
ゲートドライバー
Nch/Nch
MCUやゲートドライバーなどの集積化によりシステムの小型化が可能、当社独自のセンサーレス制御用のベクトルエンジン内蔵 6~18V AEC-Q100
適合

技術トピックス

アプリケーション

電動ポンプ
電動ポンプの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
パワースライドドア
パワースライドドアの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保、低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
HVAC
HVACの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電子制御サスペンション
アクティブサスペンションの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ISG (Integrated Starter Generator)
ISGの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
ラジエーターファン
ラジエーターファンの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
電動パワーステアリング
電動パワーステアリングの設計では、モーターロック電流に対する耐量確保や低消費電力化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
トランスミッション管理
トランスミッション管理の設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、モーター駆動部、電源部、メカリレー駆動部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

リファレンスデザイン

車載向けCXPI通信応用回路A (ドライバーレシーバー / CXPIコマンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるCXPIドライバーレシーバー回路です。通信インターフェースにCXPIドライバーレシーバーIC TB9032FNGを使用しています。CXPIコントローラーを搭載したホストコントローラーと組み合わせることで、CXPIコマンダーノードとして通信を行います。これにより、CXPIバスとの信頼性の高い接続を実現します。
車載向けCXPI通信応用回路C (LEDアンビエントライト駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたLEDアンビエントライト駆動基板です。CXPIインターフェースICにはTB9033FTGを採用しており、同ICが備える16ch GPIOのうち4chのPWM出力を使用することで、WRGB LEDを柔軟に制御することが可能です。
車載向けCXPI通信応用回路B (ドアミラー駆動 / CXPIレスポンダーノード)
次世代車載通信プロトコルCXPIは、低コストと高応答性を実現し、車載機能の効率的な制御に貢献します。本リファレンスデザインは、車載CXPI通信におけるレスポンダーノードの一例として、CXPIインターフェースを備えたドアミラー駆動基板です。CXPIインターフェースIC TB9033FTGを使用しています。MCD(Motor Control Driver)およびMOSFETと組み合わせることで、ドアミラーに搭載された複数のモーターならびにウインカーの制御を実現します。
車載用3kW 48V-12V双方向DC-DCコンバーター
温室効果ガス削減を目的に、近年xEVと呼ばれるハイブリッド車やバッテリー式電気自動車の普及が進んでいます。xEVは従来の12Vバッテリーに加え、電力損失低減のために48Vバッテリーを搭載することがあります。本デザインは、このように48Vバッテリーと12Vバッテリーが共存している応用で不可欠な、双方向DC-DCコンバーターです。低オン抵抗・高放熱の当社車載パワーMOSFETを搭載し、高効率動作を実現しました。回路各部の設計ポイント・使用方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。「2SC4117、1SS307Eは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用)
車載用ブラシ付きDCモーター制御回路 (TB9103FTG使用) によりHalf-bridgeモードで2台のモーター、またはH-Bridgeモードで1台のモーターの制御が可能。モーター制御は基板のスイッチまたは外付けMCUで可能。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」
SmartMCD™ 適用ボディ系モーター制御回路
マイコン内蔵ゲートドライバーIC SmartMCD™ を使用してセンサーレスベクトル制御に対応した車載ボディ系モーター制御回路を開発。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供。
これは、マトリックスLEDヘッドライトの製品写真です。
マトリックスLEDヘッドライト
マトリックスLEDヘッドライトは状況に応じて複数のLEDを独立して点灯制御します。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。「TTA005は26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。