2SC6026MFV

新規設計非推奨

低周波増幅用トランジスター

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

用途 汎用
極性 NPN
相補品形名 2SA2154MFV
備考 hFEによるランク品設定あり
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-723 (VESM)
外観 東芝 2SC6026MFV 低周波増幅用トランジスター製品のVESMパッケージ画像
JEITA SC-105AA
パッケージコード SOT-723
ピン数 3
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
1.2×1.2×0.5
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
Ultra Librarian® CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
UltraLibrarian<sup>®</sup>から所望のCADフォーマットでダウンロード<br>*1 *2

UltraLibrarian®から所望のCADフォーマットでダウンロード
*1 *2

 詳細は東芝パッケージ名のリンク先をご確認ください。

*1

Ultra Librarian® はEMA社(EMA Design Automation, Inc.)のCADモデルライブラリおよびその登録商標です。CADモデル(Symbol/Footprint /3D model)は、Ultra Librarian®によって提供されます。

*2

フットプリントは、各社の仕様に基づき生成され、弊社Webサイト上に掲載されている参考パッド寸法とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

絶対最大定格

項目 記号 単位
コレクター電流 IC 0.15 A
コレクター-エミッター間電圧 VCEO 50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 単位
直流電流増幅率 (Max) hFE IC=0.002A
VCE=6V
400 -
直流電流増幅率 (Min) hFE IC=0.002A
VCE=6V
120 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Max) VCE(sat) IB=10mA
IC=0.1A
0.25 V
トランジション周波数 (Min) fT IC=0.001A
VCE=10V
60 MHz

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2017年09月

2019年03月

*

LTspice ®はADI社(Analog Devices、Inc.)のシミュレーション・ソフトウエアおよびその登録商標です。

リファレンスデザイン

これは、SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー の画像です。
SiC MOSFETモジュール用ゲートドライバー
近年、産業用モータードライブや鉄道用インバーターなどの電力変換装置では小型化、損失低減を目的に、従来のSi系パワーデバイスに代わりSiC MOSFETを搭載したSiC MOSFETモジュールの採用が進んでいます。各種保護機能を搭載し、このSiC MOSFETモジュールを安全に駆動するゲートドライバー回路です。
本デザインは、外付けバッファー用MOSFETによる大電流ゲート駆動が可能で各種保護機能が内蔵されたプリドライバーカプラーTLP5231を使用することで、大電流/高電圧SiC MOSFETモジュールを絶縁ゲート駆動します。ハイサイドとローサイドの2チャンネル構成を62mm × 100mmの基板サイズで実現し、当社Dual MOSFETモジュールにビルトイン可能です。
回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「2SC6026MFVは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます