HN1B10NU

低周波増幅用トランジスター 2 in 1

製品概要

用途 汎用
極性 PNP + NPN
内部接続 独立
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 SOT-1118 (UDFN6)
外観 東芝 HN1B10NU 低周波増幅用トランジスター 2 in 1製品のUDFN6パッケージ画像
パッケージコード SOT-1118
ピン数 6
実装区分 表面実装
パッケージ寸法
幅×長さ×高さ (mm)
2.0×2.0×0.75
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
コレクター電流 (Q1) IC 1 A
コレクター電流 (Q2) IC -1 A
コレクター-エミッター間電圧 (Q1) VCEO 50 V
コレクター-エミッター間電圧 (Q2) VCEO -50 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
直流電流増幅率 (Q1) (Max) hFE IC=0.1A
VCE=2V
1000 -
直流電流増幅率 (Q1) (Min) hFE IC=0.1A
VCE=2V
400 -
直流電流増幅率 (Q2) (Max) hFE IC=-0.1A
VCE=-2V
500 -
直流電流増幅率 (Q2) (Min) hFE IC=-0.1A
VCE=-2V
200 -
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q1) (Max) VCE(sat) IB=6mA
IC=0.3A
0.12 V
コレクター-エミッター間 飽和電圧 (Q2) (Max) VCE(sat) IB=6mA
IC=-0.3A
-0.2 V