製品概要

概要 モータのベクトル制御の定型処理をハードウエア化した「ベクトルエンジン」を内蔵し、小PKG展開と5V単一動作を実現した高性能マイコン
NANO FLASH™ *1 *2
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

*1  

Arm、Cortexは、米国および/あるいはその他の国におけるArm Limited (またはその子会社)の登録商標です。

*2  

NANO FLASHは、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。

パッケージ

東芝パッケージ名 LQFP44-P-1010-0.80A
外観 東芝 TMPM374FWUG TX03製品のLQFP44-P-1010-0.80Aパッケージ画像
ピン数 44
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2
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
概要

属性 値 単位
グループ名 M370 -
ビット数 32 bit
ROMサイズ 128 Kbyte
ROMタイプ Flash -
RAMサイズ 6 Kbyte
内部データバス幅 32 bit
I/Oポート数 33 port
UART/SIO 3 ch
ベクトルエンジン あり -
タイマー/カウンター(16bit) 8 ch
三相PWM出力 1 ch
ADコンバーター(12bit) 6 ch
ウオッチドッグタイマー あり -
パワーオンリセット回路 あり -
電圧検出回路 あり -
周波数検知回路 あり -
オンチップデバッグ機能 あり -
クロックギア機能 あり -
外部割込み端子数 7 pins
インクリメンタル型エンコーダー入力 1 ch
積和演算器 あり -
動作電圧
(V)
動作周波数
(MHz)
動作温度
(degC)
最小命令実行時間
(μsec)
4.5 to 5.5 1 to 80 -40 to 85 0.0125
4.5 to 5.5 1 to 40 -40 to 105 0.025

開発環境

ご購入・サンプル請求のご案内
お取引のある販売店、または、当社特約店、オンラインディストリビューターまでご相談下さい。
オンラインでの少量サンプルのご購入については、以下のボタンから検索が可能です。

ドキュメント

  • チェックボックスが無効化されているドキュメントは、一括ダウンロードの対象外です。

2025年02月

オーダー品番

オーダー品番(代表例) MOQ(pcs) 信頼性データ RoHS オンラインディストリビューター在庫検索
TMPM374FWUG(C,J) 160 Yes

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます