小型・高放熱のS-TOGL™パッケージを採用した車載用40V耐圧NチャネルMOSFETのラインアップ拡充

小型・高放熱のS-TOGL™パッケージを採用した車載用40V耐圧NチャネルMOSFETのラインアップ拡充

当社は、S-TOGL™パッケージを採用した車載用40V耐圧・120A電流定格のNチャネルパワーMOSFET「XPJ1R504PB」を製品化し、12Vシステム向けのラインアップを拡充しました。
すでに量産しているS-TOGL™パッケージの40V耐圧製品XPJR6604PB、XPJ1R004PBに本製品を加えることで、用途や要求性能に応じた製品選択の幅を拡大しました。

近年、車載機器は電動化の進展に伴い、インバーターやモータードライブなどの採用が拡大し、機器の高出力化・高効率化が進んでいます。これに対応するため、低損失と高放熱を両立できるMOSFETが求められています。新製品「XPJ1R504PB」は、S-TOGL™パッケージの採用により、小型・高密度実装と優れた放熱性を両立し、車載機器の小型化と高効率化に貢献します。

車載機器は幅広い温度環境で使用されるため、基板実装部におけるはんだ接合の信頼性が重要視されます。S-TOGL™パッケージは、実装応力を緩和するガルウィング形状のリードを採用しており、基板実装におけるはんだ接合信頼性の向上に貢献します。

また、本製品はチップのソース電極接続部からアウターリードまでを一体化したポストレス構造を採用することで、寄生抵抗を低減し、低オン抵抗を実現しています。これにより、導通損失の低減と発熱抑制に寄与し、システム全体の高効率化に貢献します。さらに、車載信頼性規格AEC-Q101に適合しています。

当社は今後も、用途やシステム要件に適した車載用MOSFET製品の開発を進め、さまざまな車載アプリケーションの高効率化に貢献していきます。

新製品の主な特長

小型・低パッケージ抵抗・高放熱に適したS-TOGL™パッケージ

特長の解説

小型・低パッケージ抵抗・高放熱に適したS-TOGL™パッケージ

図1. ポスト構造とポストレス構造の比較
図1. ポスト構造とポストレス構造の比較

S-TOGL™パッケージは、チップのソース電極接続部からアウターリードまでを一体化し、内部接続部のポストをなくしたポストレス構造を採用しています。これにより寄生抵抗を低減し、低オン抵抗(RDS(ON))を実現しています。また、厚板フレーム(厚みのあるCuフレーム)を採用することでチャネル・ケース間の過渡熱インピーダンスを低減し、機器の小型化および低損失化に貢献します。さらに、ソース端子を多ピン化することで電流分散性を向上させ、大電流対応を実現しています。

アプリケーション

  • 車載機器 (インバーター、半導体リレー、ロードスイッチ、モータードライブなど)

新製品の主な仕様

(特に指定のない限り、Ta=25°C)

品番 XPJ1R504PB XPJR6604PB[注1] XPJ1R004PB[注1]
極性 Nチャネル
絶対最大定格 ドレイン・ソース間電圧 VDSS (V) 40
ドレイン電流 (DC) ID (A) 120 200 160
ドレイン電流 (パルス) IDP (A) 360 600 480
チャネル温度 Tch (°C) 175
電気的特性 ドレイン・ソース間オン抵抗
RDS(ON) (mΩ)
VGS=6V Max 2.67 1.16 1.8
VGS=10V Max 1.54 0.66 1.0
ゲートしきい値電圧
Vth (V)
VDS=10V 2.0~3.0
入力容量
Ciss (pF)
VDS=10V、
VGS=0V、
f=300kHz
Typ. 4100 8750 5300
熱抵抗特性 チャネル・ケース間過渡熱インピーダンス
Zth(ch-c) (°C/W)
Tc=25°C Max 0.76 0.4 0.67
パッケージ S-TOGL™
シリーズ U-MOSⅨ-H
在庫検索&Web少量購入 Buy Online Buy Online Buy Online

[注1] 既存製品

関連コンテンツ

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご購入、サンプルに関するお問い合わせ

オンラインディストリビューター在庫検索&Web少量購入

オンラインディストリビューターが保有する東芝製品の在庫照会および購入が行えるサービスです。

検索キーワード:

外部ウェブサイトについて
ここから先は、東芝デバイス&ストレージ株式会社およびその関係会社(以下、総称して「当社」 といいます。)の販売代理店様のウェブサイト(以下、「第三者ウェブサイト」といいます。)になります。第三者ウェブサイトを通したお取引は、各販売代理店様が定める取引条件に従っていただくことになりますのでご了承ください。本ウェブサイトからリンクしている第三者ウェブサイトは、それらを運営する各販売代理店様がその責任において管理するものであり、当社の管理下にはありません。本ウェブサイトとリンクしている事実をもって、当社が第三者ウェブサイトの内容を推奨していることを意味するものではありません。また、当社は第三者ウェブサイトの内容及びそれを通したお取引についていかなる責任も負うものではありませんので、お客様ご自身の責任でご利用ください。

* S-TOGL™は、東芝デバイス&ストレージ株式会社の商標です。
* その他の社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。
* 本資料に掲載されている情報(製品の価格/仕様、サービスの内容及びお問い合わせ先など)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。