第2世代SiC MOSFETの特長

新材料シリコンカーバイド (SiC) の絶縁破壊強度はシリコン (Si) の約10倍であるため低オン抵抗の高耐圧パワーMOSFETを実現することができ、同耐圧の場合は、シリコン (Si) と比較し単位面積当たりのオン抵抗を低減することができます。
また1000V以上の高耐圧では一般的にSi IGBT (絶縁ゲート型バイポーラートランジスター) が使用されますが、Si IGBTはバイポーラーデバイスであるため、少数キャリアである正孔の蓄積によってターンオフ時にテール電流が発生しターンオフ損失が大きくなります。
一方でSiC MOSFETは、高耐圧品でも電子のみで動作するユニポーラーデバイスであるため、テール電流が発生せず、Si IGBTに対してターンオフ損失が小さくなります。そのため、SiC MOSFETは、Si IGBTでは困難な高周波領域での動作が可能であり、受動部品の小型化にも貢献するなど大きなメリットがあります。

ゲート入力電荷量とオン抵抗特性
ゲート入力電荷量とオン抵抗特性

当社の第2世代SiC MOSFETは従来のシリコン Si IGBTと比べて高速スイッチング (低ゲート入力電荷量など) と低オン抵抗特性を実現しています。

V<sub>GSS</sub>とV<sub>th</sub>規格
VGSSとVth規格

また、他社SiC MOSFETと比較して広いゲート・ソース間電圧 (VGSS) 規格 [注1]  を有していることから、ゲートドライブ設計を容易にします。さらに高いゲートしきい値電圧 (Vth) 仕様 [注2] により誤動作を防ぐことができます。

[注1] VGSS: -10V~25V (TW070J120Bの場合)
[注2] Vth: 4.2V~5.8V (TW070J120Bの場合)

FAQ

おすすめ記事

関連情報

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ