TC78B043FNG

ブラシレスモータードライバーIC

  • 関連リファレンスデザイン(1)

製品概要

機能 正弦波PWM駆動方式 / 自動進角制御機能
用途 3相ブラシレスモーター駆動用
種別 3相ブラシレスモーターコントローラー
駆動モーター数(ブラシレスモーター) 1
RoHS Compatible Product(s) (#) 適合品あり

パッケージ

東芝パッケージ名 P-HTSSOP28-0510-0.65-001
外観 東芝 TC78B043FNG ブラシレスモータードライバーIC製品のP-HTSSOP28-0510-0.65-001パッケージ画像
ピン数 28
実装区分 表面実装
パッケージ寸法図 表示
参考パッド寸法図 表示
SamacSys CADモデル
(シンボル/フットプリント/3Dモデル)
SamacSysからダウンロード<br>*1 *2

SamacSysからダウンロード
*1 *2
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
出力電流 IOUT(peak) 0.002 A
動作温度 (Max) Topr 115 ℃
動作温度 (Min) Topr -40 ℃
保存温度 (max) Tstg 150 ℃
保存温度 (min) Tstg -55 ℃
出力電圧 VO 25 V

電気的特性

項目 記号 測定条件 値 単位
電源電圧 (Min) - - 6 V
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
TC78B043FNG(O,EL) 4000 - Yes 一般用途

リファレンスデザイン

基板外観の写真です。
3相ブラシレスDCモータードライバー用リファレンスデザイン(TC78B043FNG, TPD4204F使用)
近年、エアコンや空気清浄機などの家電・産業機器向けに使用される3相ブラシレスDCモーターでは、低コスト・高出力・高トルク化を目的として、Surface Permanent Magnet (SPM) モーターではなく、Interior Permanent Magnet (IPM) モーターを採用するケースが増えています。しかし、IPMモーターは騒音が発生しやすいため、低騒音かつ高効率で制御可能なモーターコントローラーのニーズが高まっています。
それら低騒音かつ高効率を実現可能な3相ブラシレスDCモータードライバー応用回路として、回路各部の設計ポイント・使用方法・各部調整方法の解説や、回路図や基板パターンの設計情報を提供しており、皆様の設計にお役立ていただけます。
「TPD4204Fは26年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください」

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ

ご注意

リストへ戻る
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます