100 W LLC方式DC-DCコンバーター

LLC共振によるZero Volt Switchingを実現した100 W LLC方式DC-DCコンバーターのリファレンスデザインです。各種回路の設計ポイントの解説、設計データ、使用方法などを提供します。
2SA2070、2SC5810は2026年4月に新規設計非推奨になりましたのでご注意ください。

これは、100 W LLC方式DC-DCコンバーターの基板写真です。
TPN7R504PL TPN7R504PL TLP785 TPH1R204PL TPH1R204PL

クリックで詳細製品情報表示

特長

  • 変換効率:88 % (Vin = 24 V、100 %負荷)
  • 外形サイズ:110 mm x 110 mm x 35 mm (裏面入出力端子を除く)
  • 最適なパワーMOSFET、フォトカプラーをトータルで提案

仕様

入力電圧 DC 22.8 ~ 25.2 V
出力電圧 DC 12 V
出力電力 100 W
回路トポロジー LLC共振+同期整流回路
効率カーブ
効率カーブ

デザインドキュメント

回路の動作概要、設計ポイントの解説など、設計者向けの資料を提供。各タブをクリックして、回路設計・検討にお役立てください。

デザインデータ

EDAツールに読み込んで使用する回路データ、PCBレイアウトデータ、PCB製造に使用するデータを提供。複数のツールベンダーの形式を用意しています。お使いのツールで自由に編集加工可能です。

使用東芝製品

品番 製品 搭載部位・数量 特徴
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 一次側メインスイッチ・2 N-ch MOSFET, 40 V, 0.0075 Ω@10V, TSON Advance, U-MOSⅨ-H
パワーMOSFET (N-ch 1素子 30V<VDSS≤60V) 二次側・2 N-ch MOSFET, 40 V, 0.00124 Ω@10V, SOP Advance, U-MOSⅨ-H

関連ドキュメント

搭載製品のアプリケーションノートなど、類似回路の設計・検討に役立つ資料を提供。各タブをクリックして活用ください。

アプリケーション

サーバー
サーバーの設計では、低消費電力化や小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、モーター駆動部、過熱監視部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
マルチファンクションプリンター
マルチファンクションプリンター (MFP) の設計では、モーター駆動の高効率化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、各種エンジン (モーター駆動) 部、スキャナー部、動作制御部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。
プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
プログラマブル・ロジック・コントローラー (PLC) の設計では、高機能化、低消費電力化、小型化などが重要です。ここでは回路構成例などとともに、電源部、入出力モジュール部、制御信号通信部などに適した幅広い半導体製品の情報を提供しています。

ご検討の方へ

技術的なお問い合わせ

お問い合わせ

お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

FAQ
会員登録が必要です
別ウインドウにて開きます