1-4-1. ブラシレスモーターとは(1)

これは、「ブラシレスモーターとは」を説明した図です。

ブラシレスモーターは、ローター(回転側)を永久磁石に、ステーター(固定側)をコイルにした構造になっており、コイルへ流す電流の切り替えをモーターの回転に合わせ、外部のインバーター回路で制御するモーターです。ローターの回転位置を検出しローターの位置に合わせたコイルに電流を流すインバーター回路とセットで使うモーターです。

第1章 ブラシレスモーターとは

1-1. ブラシレスモーターの歴史
1-2. ブラシ付きDCモーターとブラシレスモーター
1-3. ブラシレスモーターの位置づけ
1-4-2. ブラシレスモーターとは(2)
1-5. ブラシレスモーターの応用例