4-3. 矩形波駆動で回すには

これは、「矩形波駆動で回すには」を説明した図です。

回転に同期してコイルに流す電流方向を切り替えることでローターを連続回転させることができます。電流の流れは、U相->V相、U相->W相、V相->W相、V相->U相、W相->U相、W相->V相 の6パターンがあります(60度毎に電流の方向を切り替えます)。

第4章 モーターを動かしてみよう

4-1. 矩形波駆動の構成
4-2. 矩形波駆動で始動させるには
4-4. 正弦波駆動の構成
4-5. 正弦波駆動で始動させるには
4-6. 正弦波駆動で回すには
4-7. 速度を変えるには
4-8. 速度シーケンス