3-3-3. 順序論理回路(カウンター)

74VHC393(4bitカウンター)

カウンター
(例: 74VHC393、74VHC161)

カウンターは、入力されたクロック (CK) に従ってアップカウンター (加算) やダウンカウンター (減算) を行います。4ビットカウンターは16まで、8ビットカウンターは256まで、14ビットカウンターは16384までカウントできます。内部保持信号を初期化できるCLR付きの製品もあります。
カウンターはデジタルタイマー、計算機、ストップウォッチなどさまざまな機器に組み込まれています。

カウンターには、CK非同期式 (リップルキャリー方式) と、CK同期式 (パラレルキャリー方式) があります。CK非同期式は、一段の伝搬遅延時間をtpdとすると、n段目の伝搬遅延時間はn×tpdとなり、大きく遅延します。出力信号を使って論理を組む場合は、その出力にハザードが発生することがありますので注意が必要です。

74VHC393 (4ビットカウンター)
CK非同期式: リップルキャリー方式

74VHC161(4bitカウンター) 論理回路図

74VHC161 (4ビットカウンター) 論理回路図
CK同期式: パラレルキャリー方式

タイミングチャート

タイミングチャート: CK同期式 (パラレルキャリー方式) の代表品種のTDを抜粋します。CK信号の立ち上がりで、1ビットずつカウントアップする同期式カウンターです。

3章 CMOSロジックICの基本回路

3-1. CMOSロジックICの基本回路
3-2-1. 組み合わせ論理回路(インバーター、バッファー)
3-2-2. 組み合わせ論理回路(双方向バスバッファー)
3-2-3. 組み合わせ論理回路(シュミットトリガー)
3-2-4. 組み合わせ論理回路(デコーダー)
3-2-5. 組み合わせ論理回路(マルチプレクサー)
3-2-6. 組み合わせ論理回路(アナログマルチプレクサー/デマルチプレクサー)
3-2-7. 組み合わせ論理回路(アナログスイッチ)
3-3-1. 順序論理回路(ラッチ)
3-3-2. 順序論理回路(フリップフロップ)
3-3-4. 順序論理回路(シフトレジスター)

製品ページ

関連情報